Назад до огляду

Докладно про переваги

Гнучкість і простота підключення

Вставні клеми різних типів  

Завжди різні з’єднувальні технології для різних потреб

Серія COMBI пропонує гнучкий вибір з’єднувальних технологій. Стандартні гнізда COMBI дозволяють комбінувати клеми та з'єднувачі незалежно від застосовуваної з’єднувальної технології.

Назад угору

Захист від торкання

Клема та з'єднувач із захистом від торкання  

Клема та з'єднувач із захистом від торкання

Система COMBI гарантує найвищий ступінь захисту: базові клеми та штекери оснащені захистом від торкання.

Для більшої гнучкості при проектуванні: живлення може здійснюватися через клеми або з'єднувач.

Назад угору

Широкий вибір аксесуарів

Клеми з фіксованими пристроями розвантаження від зусиль натягу, корпуси для кабелю  

Вставні клеми з фіксованими пристроями розвантаження від зусиль натягу

Ми пропонуємо широкий асортимент аксесуарів, щоб ви могли розширити свої технічні можливості.

  • Фіксовані пристрої для розвантаження від зусиль натягу проводів у з'єднувачах.
  • Фіксатори кріплять з'єднувачі до базових клем.
  • Корпуси для кабелю забезпечують безвідмовне розвантаження кабелів від зусиль натягу. Корпус із двох частин легко монтується і надійно кріпиться на передбачених для цього з'єднувачах COMBI.
  • Захисна гільза, приєднання екрану

 

Назад угору

Вставне рішення — для стіни, DIN-рейки або друкованої плати

Клеми та з'єднувачі: прохідна деталь, монтаж на рейку, монтаж на плату  

Клеми та з'єднувачі для різностороннього використання

Вставні з'єднання забезпечують повну гнучкість вибору: однакові штекери — багато варіантів підключення:

  • Прохідна деталь — вставити у розріз, і вона автоматично фіксується.
  • Вбудована основа Duo забезпечує монтаж як на DIN-рейках NS 15 та на NS 35.
  • Варіанти COMBI для підключення друкованої плати.

 

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Докладно про переваги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити