Тестова штекерна система з робочим штекером та коротким замиканням трансформатора у випробувальному блоці

Тестова штекерна система з робочим штекером

Оптимізація дій з контролю

FAME 1 об'єднує складні дії з контролю в окремих блоках.

Назад до Тестова штекерна система

Категорії

Область пошуку Тестова штекерна система з робочим штекером та коротким замиканням трансформатора у випробувальному блоці

Показати всі продукти даної категорії

FAME 1 об'єднує складні комутаційні процеси для функціональних випробувань трансформаторів струму та напруги, а також пускових та сигнальних контактів в окремі компактні блоки, що заощаджують місце. Система працює за принципом розмикання. В нормальному режимі роботи потрібен робочий штекер. Автоматична функція короткого замикання трансформатора здійснюється за допомогою перемичок, що вставляються у випробувальний блок.

Переваги

  • Максимальна безпека завдяки автоматичному випереджальному короткому замиканню трансформатора, захищена від дотику конструкція
  • Конфігуроване коротке замикання в тестовій штекерній колодці за допомогою стандартизованих аксесуарів CLIPLINE complete
  • Безпека у використанні завдяки фіксації та використанню робочого штекера за допомогою обох рук
  • Крім того, забезпечується відповідність всім східноєвропейським вимогам щодо вставних систем контролю з робочими штекерами та коротким замиканням трансформатора у випробувальному блоці
  • Гвинтове з’єднання, що не потребує обслуговування, завдяки принципу Reakdyn
  • Сумісність з вирізом у панелі існуючих тестових систем

Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити