З’єднувачі

З’єднувачі

Надійне з’єднання

Виконайте польову кабельну розводку, використовуючи збірні з’єднувачі.

Назад до Кабелі для датчиків/виконавчих пристроїв

Категорії

Область пошуку З’єднувачі

Показати всі продукти даної категорії

Наші збірні з’єднувачі дозволяють на місці виконувати гнучке з’єднання кабелів різної довжини. Різні технології підключення забезпечують швидкий і надійний монтаж.

Переваги

  • Гнучке встановлення кабельного з’єднання завдяки широкому асортименту продукції
  • Економія часу завдяки монтажу за допомогою системи швидкого з’єднання SPEEDCON або підготовці кінців провідників за допомогою швидкого підключення
  • Економія місця завдяки багатополюсним з’єднувачам
  • Безпечне використання на польовому рівні завдяки високим ступеням захисту

Збірні з’єднувачі

Технології з’єднання для збірних з’єднувачів

Технології з’єднання для збірних з’єднувачів

Ви не бажаєте витрачати багато часу на з'єднання кабелів різної довжини? Компанія Phoenix Contact пропонує для цього збірні з’єднувачі з такими технологіями з’єднання:

  • Технологія з’єднання Push-in
  • Ножове з’єднання QUICKON (IDC)
  • Обтискне з’єднання
  • З’єднання проколюванням ізоляції
  • Гвинтове з’єднання

Крім того, система швидкого з’єднання SPEEDCON забезпечує економію часу при монтажі з’єднувачів M12. Надійне з’єднання виконується всього за півоберта.

Для задоволення підвищених вимог пропонуються збірні екрановані з’єднувачі.

Рішення за індивідуальним замовленням

Індивідуальні рішення для кабельного з’єднання датчиків і виконавчих елементів від Phoenix Contact  

Індивідуальні рішення

Наш асортимент стандартних промислових з’єднувачів дуже багатий, але навіть у ньому не завжди можна знайти рішення для потреб конкретного замовника.

Проте ми готові швидко та гнучко розробляти індивідуальні рішення для машинобудування, приладобудування та виробництва комплектного обладнання.

Сервісний центр Phoenix Contact, що спеціалізується на промислових з’єднувачах, за лічені дні розробить індивідуальний виріб на основі побажань замовника.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Вилки для датчиків/виконавчих елементів

Сервіс

Екрановані круглі з’єднувачі

SACC QUICKON для даних та сигналів.


Роз’єм для датчика/виконавчого елемента

Швидкий і простий монтаж екранованих з’єднувачів.


Неекрановані з’єднувачі Push-in M12

Просте підключення неекранованих з’єднувачів із технологією з’єднання Push-in.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити