Плотер із системою гравіювання

Плотер із системою гравіювання

Для сильного навантаження

Ідеальна система для маркування, що піддається дуже сильному хімічному та механічному навантаженню.

Назад до Системи друку та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Плотер із системою гравіювання

Показати всі продукти даної категорії

Покладіться на неї: система гравіювання у поєднанні з високоякісним маркувальним матеріалом забезпечує довговічне маркування. Воно легко зчитується навіть в екстремальних умовах. Таким чином, плотер можна швидко перетворити на систему гравіювання: просто поміняйте стандартну головку плотера на гравіювальний модуль.

Переваги

  • Просте керування плотером за допомогою програмного забезпечення для маркування PROJECT complete
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки інтерфейсу USB та Centronics
  • Зручність у користуванні — лише чотири кнопки

Спеціально для застосування на виробництві

Плотер із системою гравіювання від Phoenix Contact  

Плотер із системою гравіювання

Плотер із гравіювальним модулем — це система маркування для промислового застосування.

За допомогою цієї системи можна наносити гравіювання на метали та спеціальний двошаровий пластик. Для отримання ліній різної товщини пропонується гравіювальний інструмент діаметром від 0,2 до 1,0 мм.

  • Таблички з гравіюванням використовуються, наприклад, для маркування кабелів, що прокладаються під землею.
  • Ви створюєте довговічне маркування для агресивного середовища.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити