Назад до огляду

Створення станції вводу/виводу за допомогою Project+

Планування проекту з системними продуктами часто вимагає володіння глибокими спеціальними знаннями. Потрібно знати специфічні правила проектування та вміти застосовувати їх для вирішення задач конкретної системи. Програма Project+ надає вам підтримку під час створення станції вводу/виводу як частини автоматизації установки, машини або ділянки. Ви можете створювати відповідні станції вводу/виводу для вашої системи без додаткових спеціальних знань.

Планування оптимальних станцій вводу/виводу без додаткових спеціальних знань

Пряме передавання даних планування у Project+  

Пряме передавання даних планування — без спеціальних знань про продукцію

Бажаєте включити до своєї системи датчики та виконавчі елементи? За допомогою Project+ ви зможете вводити необхідні сигнали вводу/виводу безпосередньо як функціональні вимоги для кожної станції — наприклад, для клемної коробки.

Так само просто можна задати мережу або систему польової шини, через яку слід підключити станцію. Також слід вказати, чи необхідно передбачити функцію керування.

На основі інформації для планування програма Project+ самостійно визначає продукти, які є оптимальними для вашої системи з точки зору функціональності та ціни.

Назад угору

Індивідуальне створення технічно правильних станцій вводу/виводу

Програмне забезпечення для проектування Project+: пристрої  

Створення станції вводу/виводу відповідно до специфічних потреб

Ви можете в будь-який час створити станцію вводу/виводу також вручну. Крім того, можна настроювати конфігурацію пристроїв, створену програмою Project+.

Програма Project+ від Phoenix Contact контролює технічні правила проектування. За необхідності інструмент самостійно додає необхідні структурні компоненти системи — наприклад, клеми живлення, адаптери або системні кабелі.

Таким чином, програма Project+ гарантує, що станцію вводу/виводу створено правильно з технічної точки зору і що вона придатна до експлуатації.

Назад угору

Графічне представлення спроектованої станції вводу/виводу

Project+: проект і конструкція  

Графічний план спроектованої станції вводу/виводу

Ви хотіли б отримати реалістичне враження про спроектовану станцію? Жодних проблем. Програма Project+ миттєво надасть вам графічний план проекту.

У лінійці продукції Fieldline від Phoenix Contact відображаються також системні кабелі, які автоматично вибирає програма Project+. Їх довжину тепер можна адаптувати до системи безпосередньо у графічному представленні.

Крім того: ви можете використовувати графічний план проекту за допомогою буфера обміну Windows — для документування станції вводу/виводу в різних інструментах.

Назад угору

Доповнення обладнання для автоматизації

Project+: проект та аксесуари  

Аксесуари з асортименту продукції Phoenix Contact

Бажаєте доповнити своє обладнання для автоматизації? Обирайте додаткові продукти з асортименту Phoenix Contact безпосередньо у програмі Project+.

Що вам потрібно? Компоненти з’єднувальних технологій або модулі інтерфейсів, мережеві компоненти або блок електричного живлення?

Усі ці продукти можна додавати як аксесуари до спроектованих станцій. При цьому важливо, що компоненти можна групувати в довільному порядку, оскільки технічні правила проектування не враховуються.

Назад угору

Планування витрат із використанням структурованих специфікацій виробів

Project+: результати проектування  

Структуроване представлення специфікації з зазначенням цін

Програма Project+ надає вам підтримку під час систематичної підготовки результатів планування за допомогою функції структурованого кошика.

Результати планування представляються у структурованому кошику двічі:

  • перелік спроектованих компонентів для автоматизації як окремих комерційних товарних позицій;
  • перелік із точки зору машини або установки.

Якщо функція використовується для імпорту прейскуранта, то програма Project+ від Phoenix Contact надає вам усі ціни на пункти специфікації згідно з проектом — у структурованому представленні.

Потрібен прейскурант? Його можна отримати за запитом у найближчому представництві у відділі продаж.

Назад угору

Передавання проекту за допомогою функцій експорту

Project+: експорт у CLIP PROJECT  

Імпорт станцій вводу/виводу у CLIP PROJECT

Проектування за допомогою Project+ можна передавати з використанням комплексних функцій експорту.

Так ви зможете створювати спроектовані конфігурації станцій безпосередньо у програмі Project+ у вигляді графічного плану проекту. Через буфер обміну Windows план проекту можна надалі використовувати в будь-яких інструментах. Крім того, за допомогою спеціальних функцій експорту конфігурації можна підготувати для імпорту до CLIP PROJECT або PC WORX.

У звіті про проект можна створити такі відомості за допомогою Project+ від Phoenix Contact:

  • специфікація виробів із описом вибраних компонентів — у завантаженому прейскуранті внесіть додатково відповідні дані про ціни;
  • графічний план спроектованих станцій вводу/виводу.
Назад угору

Project+ говорить вашою мовою

Програма Project+ доступна на семи мовах: німецькій, англійській, французькій, італійській, іспанській, нідерландській, російській.

Для кожної з цих мов пропонуються дві версії установочного файлу:

  • Windows 7 (32-бітна), Windows XP, Windows Vista;
  • Windows 7 (64-бітна).

На DVD-диску з продуктом містяться варіанти на всіх мовах і для всіх версій операційної системи. Також можна безкоштовно завантажити одразу потрібний установочний файл Project+ — для цього просто відкрийте посилання для завантаження.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Створення станції вводу/виводу за допомогою Project+

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити