Планування та проектування

Планування та проектування

Просте проектування

Інтуїтивно зрозуміле користування: Project+ дає вам змогу швидко та наочно проектувати свої станції вводу/виводу.

Назад до Програмне забезпечення

Категорії

Область пошуку Планування та проектування

Показати всі продукти даної категорії

Планування проекту за допомогою системної продукції вимагає володіння глибокими спеціальними знаннями. Програма Project+ спрощує цей процес і надає вам підтримку під час створення станції вводу/виводу як частини автоматизації установки чи машини. Ви можете створювати відповідні станції вводу/виводу для вашої системи без додаткових спеціальних знань.

Переваги

  • Планування оптимальних станцій вводу/виводу без додаткових спеціальних знань
  • Просте індивідуальне створення технічно правильних станцій вводу/виводу
  • Автоматичне створення проектної документації зі специфікаціями, описом виробів та графічним планом побудови
  • Огляд запиту сигналу та плану побудови

Помічник із проектування для станцій вводу/виводу

Screen Project+3

Від технологічних сигналів до готової станції вводу/виводу

Під час проектування електротехнічного обладнання для автоматизації програма Project+ надасть вам справжню експертну підтримку.

Без додаткових спеціальних знань за допомогою Project+ можна дуже швидко створити працездатну станцію, що відповідає вашим потребам. Крім того, можна генерувати відомості для наступних кроків у процесі автоматизації.

Процедура: ви задаєте сигнали вводу/виводу, необхідні для під’єднання датчиків і виконавчих елементів у системі. Після цього програма Project+ визначає оптимальні продукти з серій Axioline F і Inline виробництва Phoenix Contact і об’єднує вибрані пристрої в одну станцію відповідно до правил проектування. Ви отримуєте готовий графічний план побудови та список необхідних матеріалів із їхнім описом.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити