З’єднувачі для фотоелектричних систем

З’єднувачі для фотоелектричних систем

Готові до майбутнього технології з’єднання

Швидке з’єднання фотоелектричних модулів та інверторів на місці без спеціального інструменту.

Назад до З’єднувачі

Категорії

Область пошуку З’єднувачі для фотоелектричних систем

Показати всі продукти даної категорії

Спеціально для кабельного з’єднання фотоелектричних установок компанія Phoenix Contact розробила з’єднувачі для польового монтажу. Наш асортимент охоплює широкий спектр вимог: пропонуються з’єднувачі змінного та постійного струму, круглі та прямокутні. Доповнюють асортимент приладові з’єднувачі, з’єднувальна продукція для друкованих плат і аксесуари.

Переваги

  • Швидке та просте підключення провідників на місці завдяки інноваційній технології швидкого з’єднання
  • Просте кабельне з’єднання: підготовка до монтажу без спеціального інструменту
  • Довготривале надійне з’єднання завдяки компонентам, що мають сертифікацію TÜV
  • Висока гнучкість завдяки рішенням для з’єднання кабелів із різним перерізом
  • Перспективне з’єднання фотоелектричних установок за допомогою універсальних рішень

З’єднувальна продукція змінного струму

З’єднувальна продукція змінного струму  

З’єднувальна продукція змінного струму

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий спектр продукції різних класів потужності для монтажу фотоелектричних систем з боку змінного струму. Асортимент містить особливо компактну з’єднувальну систему. Це круглі та прямокутні з’єднувачі для одно- та трифазних пристроїв, а також прохідні клеми й відповідні аксесуари.

  • Сила струму до 309 А
  • Переріз від 0,2 до 150 мм²
  • Напруга до 600 В згідно з UL/1000 В

З’єднувальна продукція постійного струму

З’єднувальна продукція постійного струму  

З’єднувальна продукція постійного струму

Прохідні панелі, з’єднувачі та різноманітні аксесуари: інноваційна з’єднувальна продукція від одного постачальника — Phoenix Contact. Асортимент містить не лише призначені для польового монтажу швидкодійні з’єднувачі для провідників із поперечним перерізом від 2,5 до 16 мм², але й мініатюрну систему підключення для інтегрованих у будівлі фотоелектричних елементів (BIPV).

  • Струм до 65 A
  • Напруга до 1500 В
  • Поперечний переріз провідника від 2,5 до 16 мм²

Швидке з’єднання: від сонячного модуля до точки віддачі в мережу

Технології зєднання для фотоелектричних систем  

Унікальна з’єднувальна система SUNCLIX для фотоелектричних систем

Шукаєте інноваційні та надійні технології для кабельного з’єднання фотоелектричних модулів, розподільних коробок для фотоелектричних установок або інверторів?

У нас ви знайдете підхоже рішення для з’єднання — від з’єднувальних коробок для фотоелектричних модулів і з’єднувачів змінного та постійного струму для польової кабельної розводки до систем підключення пристроїв для передачі сигналів, даних і електроенергії.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити