Назад до огляду

Технології з’єднання для фотоелектричних елементів, інтегрованих у будівлю

Інтеграція фотоелектричних систем у будівельні конструкції, зокрема фасади, зумовлює особливі вимоги до компонентів. Система SUNCLIX mini цілком відповідає специфічним вимогам до з’єднувальних технологій.

Переваги

  • Проста інтеграція в фасадні каркаси завдяки компактній конструкції всіх компонентів системи
  • Швидке підключення на місці за допомогою з’єднувачів постійного струму з проколюванням ізоляції
  • Захист від зворотних струмів завдяки діодному модулю
  • Довготривале безпечне й надійне з’єднання завдяки добре узгодженим між собою компонентам

Фотоелектричні елементи, інтегровані в будівлю (BIPV)

Будівля з інтегрованими у фасад фотоелектричними модулями  

З’єднувальна система для інтегрованих фотоелектричних модулів

Сонячну енергію можна отримувати не лише на даху, але й на всій поверхні будівлі. Враховуючи цю тенденцію у сфері видобування енергії компанія Phoenix Contact пропонує SUNCLIX mini — особливо компактну з’єднувальну систему постійного струму для інтегрованих фотоелектричних модулів.

Назад угору

Мініатюрні з’єднувачі постійного струму SUNCLIX mini для польового монтажу

Анімаційна демонстрація SUNCLIX mini

З’єднувачі постійного струму SUNCLIX mini

З’єднувачі SUNCLIX mini від Phoenix Contact розроблені спеціально для фотоелектричних модулів, інтегрованих у будівлю:

  • Особливо вузька конструкція — лише 11 мм у діаметрі
  • Сумісність із провідниками, що мають поперечний переріз 2,5 мм²
  • Швидке підключення завдяки технології з’єднування з проколюванням ізоляції
  • Розраховані на силу струму до 15 А та напругу до 1000 В
  • Відповідність вимогам ступеня захисту IP67
  • Сертифікат VDE (Союз німецьких електротехніків)

 

Назад угору

Розподільна коробка для фасадних модулів

Розподільна коробка  

Розподільна коробка для фасадних модулів

Однополюсний з’єднувальний елемент змінної ширини для інтеграції в склопакети.

  • 1000 В/15 А
  • Проста інтеграція завдяки змінній ширині
  • Ущільнення здійснюється в процесі зашпаровування склопакету.
  • Надійний стрічковий контакт завдяки пружинному з’єднанню SUNCLIX.

 

Назад угору

Діодний модуль для захисту від зворотних струмів з сегментів

Діодний модуль  

Діодний модуль для захисту від зворотних струмів з сегментів

Надійний діодний модуль запобігає зворотним струмам, захищаючи дорогі фотоелектричні модулі.

  • 1000 В/5 А
  • Зворотна напруга до 2200 В
  • Доступні варіанти зі з’єднувачем або непідготованим кінцем провідника.

 

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Технології з’єднання для фотоелектричних елементів, інтегрованих у будівлю

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити