Кабелі для фотогальванічних систем

Кабелі для фотогальванічних систем

Довговічні та надійні

Для надійної кабельної розводки ФЕ-установки використовуйте кабелі, сертифіковані TÜV.

Назад до Кабелі та проводи

Категорії

Область пошуку Кабелі для фотогальванічних систем

Показати всі продукти даної категорії

Стійкість до УФ-випромінювання — за допомогою кабелів для фотогальванічних систем від Phoenix Contact ви зможете виконувати всі специфічні вимоги галузі. Наш асортимент продукції охоплює проводи для постійного струму, що вимірюються метрами, а також інструмент та аксесуари для надійного електромонтажу вашої фотогальванічної установки.

Переваги

  • Багатоманітність та гнучкість завдяки різноманітним перетинам від 2,5 до 10 мм²
  • Довговічність завдяки стійкості до УФ-випромінювання, температури та атмосферного впливу
  • Надійне кабельне з’єднання, орієнтоване на потреби завтрашнього дня, завдяки високому діапазону напруги до 1 500 В
  • Швидке та просте кабельне з’єднання завдяки підготовленим до монтажу провідникам різної довжини

Постачання на метри

Постачання на метри  

Постачання на метри

Компанія Phoenix Contact пропонує однополюсні проводи для фотогальванічних систем з перерізом провідників 2,5, 4, 6 та 10 мм² для кабелів довжиною 100, 500 та 1 000 метрів.

  • Тип проводу PE-X, чорний

Інструменти та аксесуари

Інструмент та аксесуари  

Інструменти та аксесуари

Доповнюють асортимент продукції для підключення пристроїв постійного струму інструменти для простого польового монтажу, а також тестові штекери, заглушки, захисні ковпачки та кріпильні гайки.

  • Різальний інструмент
  • Інструмент для зняття ізоляції
  • Трійники
  • Захисні ковпачки зі ступенем захисту IP68

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити