Назад до огляду

Сумісність із модулями попереднього покоління SOLARCHECK

Нова система SOLARCHECK

У пристроях нового покоління враховано останні нормативні вимоги; окрім того, розширено їхню функціональність:

  • конструкція відповідно до IEC 61010:2011-7;
  • розпізнавання зворотного струму;
  • чотириканальні додаткові модулі;
  • додатковий модуль вимірювання напруги до 1500 В;
  • режим енергозбереження;
  • функція виявлення для полегшення польової ідентифікації модулів;
  • настроювана швидкість передачі MODBUS;
  • у п’ять разів швидші інтервали опитування для підвищення актуальності даних.
Лінійка продукції SOLARCHECK

Лінійка продукції SOLARCHECK

Сумісність

Новий комунікаційний модуль повністю сумісний із більш ранньою моделлю пристрою.

  • У випадку заміни адаптація системи керування вищого рівня не потрібна.
  • У межах однієї установки без проблем можна комбінувати нові та старі комунікаційні модулі.
  • Старі вимірювальні пристрої можна використовувати з новим комунікаційним модулем, а також із новими вимірювальними пристроями.

Для вимірювання напруги пропонується окремий модуль. Завдяки цьому можна цілеспрямовано вимірювати напругу там, де це потрібно.

  • Модуль вимірювання напруги можна також від’єднати від системи Solarcheck і використовувати окремо.

Докладні відомості про таблиці реєстрів старих і нових пристроїв можна знайти в інструкції.

Пам’ятайте, що нові вимірювальні пристрої мають розширений протокол обміну даними, тому вони несумісні зі старими комунікаційними модулями.


Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити