Назад до огляду

Докладно про переваги

Вимірювання струму без роз’єднання лінії

Ввід кабелю SCK  

Ввід кабелю без роз’єднання

SOLARCHECK вимірює струм за допомогою датчиків Холла. Для цього провідники не роз’єднуються, а просто проводяться через отвори. Безконтактне вимірювання забезпечує ряд переваг:

  • Захисне розділення забезпечується вже самою ізоляцією провідника.
  • Відсутні перехідні опори, оскільки не виникає додаткових місць контакту.
  • Завжди забезпечується подальша подача струму, оскільки безпосереднє втручання в схему сегмента відсутнє.  

Простий і компактний монтаж

Монтаж пристроїв SOLARCHECK  

Компактна 16-канальна система вимірювання струму

Система SOLARCHECK забезпечує дуже простий моніторинг фотоелектричних сегментів:

Проведіть провідники струму через отвори у вимірювальному модулі та підключіть комунікаційний кабель. Двопроводовий кабель слугує водночас для електричного живлення вимірювальних модулів.

Один комунікаційний модуль живить до восьми вимірювальних модулів без потреби в додатковому джерелі живлення.

Вимірювальний модуль має малу габаритну ширину (лише 22,5 мм), тому дає змогу компактно групувати кабелі. Це економить простір у розподільній шафі.

Комбінуйте чотири- та восьмиканальні струмовимірювальні модулі для оптимальної адаптації системи до практичних потреб.

Гнучке розширення системи завдяки додатковому пристрою вимірювання напруги

Сонячна панель у конфігурації сегмента  

За допомогою SOLARCHECK можна реєструвати високі напруги у фотоелектричних сегментах.

Систему можна доповнити, додавши до неї пристрій для вимірювання напруги до 1500 В постійного струму.

  • Сумісність навіть із заземленими системами.
  • Сумісність із фотоелектричними установками, що мають дуже високу системну напругу.
  • Гнучкі можливості використання навіть за межами системи Solarcheck.
  • Оптимальна інтеграція завдяки підключенню до восьмиканального струмовимірювального модуля.

У разі потреби модуль вимірювання напруги можна використовувати як простий аналоговий модуль — без системи SOLARCHECK.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити