Технологічні компоненти PROFINET

Технологічні компоненти PROFINET

Швидка та проста інтеграція

Перевірена на практиці технологія допоможе інтегрувати PROFINET у ваші пристрої та рішення для автоматизації.

Встановлюйте технологічні компоненти Phoenix Contact для розгортання інтерфейсу PROFINET. Ми пропонуємо продуктивні інтерфейси пристроїв, а також комплексні інтерфейси контролерів PROFINET і профілі PROFIsafe та PROFIdrive.

Переваги

  • Просте розгортання — негайна готовність до роботи в підтримуваній операційній системі
  • Швидка сертифікація пристрою завдяки заздалегідь сертифікованому програмному забезпеченню
  • Висока продуктивність і стабільність завдяки відповідності вимогам до класу C та класу навантажень мережі 3
  • Комплексний сервіс і компетентна підтримка з боку наших експертів PROFINET

Комунікаційні стеки PROFINET, готові до негайного використання

Схема стеку PROFINET  

PROFINET SDK, оптимальне розгортання технології PROFINET

Компанія Phoenix Contact пропонує набори інструментів розробки (SDK) для багатьох архітектур ЦП та операційних систем, що працюють у режимі реального часу. Пропонуються стеки у формі бібліотеки об’єктів, а для Windows — також у формі бібліотек динамічного компонування (DLL). Вони скомпоновані та зв’язані для конкретних комбінацій ЦП, операційних систем і компіляторів.

Це допоможе вам зекономити час на інтеграції та сертифікації інтерфейсів PROFINET.

TPS-1 — комплектний інтерфейс пристрою PROFINET в одній схемі ASIC

Чип PROFINET  

Одночиповий інтерфейс пристрою для PROFINET

Чип пристрою PROFINET TPS-1 зводить витрати часу на розгортання до абсолютного мінімуму.

За ціною інтерфейсу польової шини ви отримуєте гнучкий інтерфейс PROFINET із високим рівнем інтеграції, виконаний у формі одночипового рішення.

Компанія Phoenix Contact пропонує також повний набір інструментів розробки програмного забезпечення для TPS-1. Набір інструментів розробки TPS-1 включає різноманітні компоненти, зокрема стек протоколу PROFINET для TPS-1.

Завантаження ПЗ

Натиснувши наступну кнопку, ви перейдете до області завантажень PROFINET TPS-1 Development Toolkit.

PROFIsafe — безпечний обмін даними за протоколом PROFINET

Логотип PROFIsafe  

PROFIsafe, безпечний комунікаційний профіль для PROFINET

Пристроям автоматизації, призначеним для безпеки, що мають інтерфейс PROFINET, потрібен додатковий комунікаційний рівень для безпечного обміну даними за цим протоколом .

Компанія Phoenix Contact пропонує для контролерів і пристроїв PROFINET відповідні безпечні рівні: PROFIsafe V2 F-Host та PROFIsafe V2 F-Device.

PROFIdrive — модульний профіль приводних пристроїв для PROFINET

Логотип PROFIdrive  

Профіль пристроїв PROFIdrive

PROFIdrive — модульний універсальний профіль для приводних пристроїв різних марок, які обмінюються даними за протоколом PROFIBUS або PROFINET.

Ми пропонуємо профіль PROFIdrive у формі рівня пристроїв, який підходить для рішень із одночиповим інтерфейсом пристроїв PROFINET TPS-1. Скористайтесь описаними нижче перевагами профіля приводних пристроїв.

  • Модульний профіль PROFIdrive для приводних рішень із протоколом PROFINET класів застосування AK1, AK3 та AK4.
  • Просте та швидке розгортання завдяки гнучкій структурі рівня PROFIdrive.
  • Попередня сертифікація та перевірка функціонування за допомогою засобу тестування PROFIdrive та тестувальних програм SIMOTION.

Матеріали для завантаження

PHOENIX CONTACT
Software GmbH

+49 52 61/93 73-0

Langenbruch 6
D-32657 Lemgo

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити