PROFINET

PROFINET

Системне рішення з перспективою на майбутнє

Система PROFINET ідеально підходить для автоматизації: розроблена на базі технології Ethernet, винятково гнучка та потужна.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку PROFINET

Показати всі продукти даної категорії

Як один з провідних фахівців світу в сфері автоматизації компанія Phoenix Contact пропонує повний комплект виробів, необхідних для побудови мережі PROFINET: починаючи з апаратних та програмних компонентів і закінчуючи кабелями та з’єднувачами. Оптимально підібрані компоненти, укомплектовані іншими виробами марки Phoenix Contact, сприяють підвищенню продуктивності наявних установок та систем.

Переваги

  • Світовий стандарт Ethernet-зв’язку: незалежність від конкретного виробника та можливість використання по всьому світу
  • Простота інтегрування наявних систем автоматизації завдяки відкритості мережевих структур
  • Комплексна діагностика та максимальна надійність за рахунок особливо потужного та гнучкого протоколу зв’язку
  • Широкий асортимент виробництва компанії Phoenix Contact, в якому представлено понад 500 виробів та послуг
  • Повна компетентність в технологіях: розроблені власними силами пристрої серії PROFINET, пов’язані з ними з’єднувачі та чіпсети, а також стеки пам’яті та конфігуратори
  • Підтримка під час комплектації обладнання, його сертифікації та інтеграції, що здійснюється через Експертно-консультаційний центр PROFINET

Все для PROFINET

Все для PROFINET

Потужні контролери

Для завдань від середньої до підвищеної складності управління пропонуються модульні розширювані ПЛК, зокрема й на базі DIN-рейки. Також у компанії Phoenix Contact можна придбати багатофункціональні контролери на базі ПК з інтерфейсом PROFINET.

Системи вводу/виводу для шаф керування та польового монтажу

В лінійках продукції Axioline F, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline та Ruggedline компанія Phoenix Contact пропонує системи вводу/виводу з підтримкою PROFINET для різних вимог:

  • зі ступенем захисту IP20 та IP65/67
  • в модульному або компактному виконанні
  • з широкими функціональними можливостями
  • з відповідністю міжнародним нормам

PC WORX — програмне забезпечення для автоматизації

Серцем системи PROFINET є контролер. Наші контролери можна повністю програмувати за допомогою програмного забезпечення PC WORX для автоматизації.

Це програмне забезпечення допомагає при налаштуванні мережі PROFINET, програмуванні відповідно до норм IEC 61131, а також при введенні в експлуатацію й діагностуванні будь-яких компонентів.

Комутатори Industrial Ethernet для PROFINET

Для кожного цільового призначення можна обрати відповідний комутатор:

  • Клас відповідності А — керовані комутатори Lean із фільтром PTCP, що призначені для стабілізації мережі PROFINET.
  • Клас відповідності B — керовані комутатори Smart із вбудованим пристроєм PROFINET, призначеним для конфігурування й діагностування безпосередньо з системи управління, протоколом LLDP, призначеним для автоматичного розпізнавання топології, та протоколом Media Redundancy Protocol (MRP), призначеним для швидкого резервування.
  • Клас відповідності С — комутатори PROFINET IRT з вбудованою технологією ERTEC та оптимальними характеристиками роботи в режимі реального часу, а також найвищою пріоритетністю даних PROFINET за рахунок наскрізної комутації.

Надійні бездротові рішення

Мережа PROFINET дає змогу скористатися всіма можливостями бездротового зв’язку та надійними промисловими компонентами виробництва компанії Phoenix Contact. Wireless Ethernet — це оптимальне рішення для розгалужених систем або мобільних машин — надійне, ефективне та просте в застосуванні. Для кожного цільового призначення та на кожну потребу є відповідна технологія:

  • Технологія Industrial Wireless LAN призначена для об’єднання великої кількості рухомих пристроїв в розгалужену мережу з високим рівнем продуктивності.
  • Industrial Bluetooth — для особливо простого з’єднання компонентів автоматизації, зокрема й паралельно з іншими бездротовими системами.

Гнучкі медіаконвертери

Для забезпечення максимального захисту від перешкод й максимальної відстані передачі даних в промисловій інфраструктурі Ethernet медіаконвертер Ethernet-даних слід однозначно перевести на оптоволоконний інтерфейс.

Для кожного цільового призначення ми пропонуємо правильну технологію: медіаконвертери з довжиною хвилі 1300 нм для особливо великих відстаней, пристрої з довжиною хвилі 660 нм для технологій POF-/HCS з легким керуванням та медіаконвертери на базі технології WDM для передачі одножильними каналами, наприклад, в обертових системах.
Медіаконвертери з транзитним режимом роботи мають короткий час очікування й особливо добре підходять для таких чутливих до часу систем, як PROFINET RT.

Ефективний захист від перенапруги

Підвищити надійність системи можна за допомогою дієвих засобів захисту від перенапруги виробництва компанії Phoenix Contact. Спеціально для захисту інтерфейсів PROFINET пропонується проміжний з’єднувач типу RJ45 серії DATATRAB.

Мережеві ізолятори для PROFINET

Наші ізолятори призначаються для гальванічної розв’язки до 4 кВ в мережах Ethernet, побудованих на базі мідних провідників. Отже вони використовуються для захисту Ethernet-обладнання та інтерфейсів. Це дає змогу значно підвищити стійкість до перешкод в умовах промислових навантажень.

Пристрої відповідають вимогам для використання в залізничній галузі за EN 50155 і EN 50121.

Доступна для огляду кабельна розводка розподільної шафи

Шукаєте альтернативу підготовці з’єднувачів RJ45 на місці? Зручним рішенням стане патч-панель.

Польова кабельна розводка, яка охоплює розподільні шафи, може бути на вибір з легкістю змонтована за допомогою гвинтових та пружинних з’єднувальних клем або з’єднувальних клем з врізними контактами (IDC). Після цього кінцеві пристрої підключаються за допомогою заздалегідь підготовлених комутаційних шнурів зі з’єднувачем RJ45.

Монтаж патч-панелі на розташовану в розподільчій шафі DIN-рейку завдяки защіпному механізму здійснюється одним рухом.

Збірні кабельні системи

Серія виробів PROFINET компанії Phoenix Contact містить кабелі та з’єднувачі для будь-якої концепції монтажу. Переконайтеся самі:

  • з’єднувачі RJ45 зі ступенем захисту IP20 та IP67
  • з’єднувачі RJ12 зі ступенем захисту IP65 та IP67
  • з’єднувачі для розподілу електроенергії
  • всі поширені типи кабелів для розподільчої шафи та польового застосування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Axioline F — PROFINET

Налаштування параметрів і діагностика

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити