Назад до огляду

Все для PROFINET

Як один з провідних фахівців світу в сфері автоматизації компанія Phoenix Contact пропонує повний асортимент продукції, необхідної для побудови мережі PROFINET: починаючи з апаратних та програмних компонентів і закінчуючи кабелями та з’єднувачами. Всі компоненти оптимально узгоджені між собою і в комбінації з іншими виробами Phoenix Contact сприяють підвищенню продуктивності машин і установок.

PC WORX — програмне забезпечення для автоматизації

Програмне забезпечення PC WORX  

Програмне забезпечення PC WORX

Серцем системи PROFINET є контролер. Наші контролери програмуються за допомогою програмного забезпечення для автоматизації PC WORX.

Це програмне забезпечення допомагає при налаштуванні мережі PROFINET, програмувати відповідно до норм IEC 61131, а також вводити в експлуатацію й діагностувати будь-які компоненти.

Назад угору

Надійне бездротове рішення

Промислові бездротові системи для PROFINET  

Надійне сполучення PROFINET з промисловими бездротовими системами

Використовуйте всі можливості бездротової передачі даних і надійних промислових компонентів Phoenix Contact для мереж PROFINET з вигодою для себе. Wireless Ethernet — це оптимальне рішення для систем або мобільних машин — надійне, ефективне і просте в застосуванні. Скористайтеся перевагами відповідної технології для своїх потреб:

  • Industrial Wireless LAN призначається для об’єднання багатьох рухомих пристроїв в розгалужену мережу з високим рівнем продуктивності.
  • Industrial Bluetooth призначається для особливо простого з’єднання компонентів автоматизації, в тому числі паралельно з іншими бездротовими системами.
Назад угору

Комутатори Industrial Ethernet для PROFINET

Комутатори Industrial Ethernet для PROFINET  

Комутатори Industrial Ethernet для PROFINET

Для кожного цільового призначення можна обрати відповідний комутатор:

  • Клас відповідності А — керовані комутатори Lean з фільтром PTCP, що призначені для стабілізації мережі PROFINET.
  • Клас відповідності B — керовані комутатори Smart з вбудованим пристроєм PROFINET, призначеним для конфігурування й діагностування безпосередньо з системи управління, протоколом LLDP, призначеним для автоматичного розпізнавання топології, та протоколом Media Redundancy Protocol (MRP), призначеним для швидкого резервування.
  • Клас відповідності С — комутатори PROFINET IRT з вбудованою технологією ERTEC та оптимальними характеристиками роботи в режимі реального часу, а також найвищою пріоритетністю даних PROFINET за рахунок наскрізної комутації.

 

Назад угору

Потужні контролери

Масштабовані контролери для PROFINET  

Масштабовані контролери для PROFINET

Для завдань від середньої до підвищеної складності управління пропонуються модульно розширювані ПЛК, в тому числі для монтажу на DIN-рейки. Також в компанії Phoenix Contact можна придбати багатофункціональні контролери на базі ПК з інтерфейсом PROFINET.

Назад угору

Гнучкі медіаконвертери

Медіаконвертери для PROFINET  

Медіаконвертери для PROFINET

Для забезпечення максимального захисту від перешкод й максимальної відстані передачи даних в промисловій інфраструктурі Ethernet медіаконвертер Ethernet-даних слід однозначно перевести на оптоволоконний інтерфейс.

Для кожного цільового призначення ми пропонуємо вірну технологію: медіаконвертери з довжиною хвилі 1300 нм для особливо великих відстаней, пристрої з довжиною хвилі 660 нм для легко керованих технологій POF-/HCS та медіаконвертери на базі технології WDM для передачі по одножильним каналам, наприклад, в обертових системах.
Медіаконвертери з транзитним режимом роботи мають короткий час очікування й особливо підходять для таких систем з обмеженим лімітом часу, як PROFINET RT.

Назад угору

Ефективний захист від перенапруг

Захисні адаптери й блискавкозахисні розрядники  

Захисні адаптери й блискавкозахисні розрядники

Підвищити надійність системи можна за допомогою дієвих засобів захисту від перенапруг виробництва компанії Phoenix Contact. Спеціально для захисту інтерфейсів PROFINET пропонується проміжний з’єднувач типу RJ45 серії DATATRAB.

Назад угору

Доступна для огляду кабельна розводка розподільчої шафи

Патч-панель із широкими можливостями підключення  

Патч-панель із широкими можливостями підключення

Шукаєте альтернативу локальному монтуванню з’єднувачів RJ45? Зручним рішенням стане патч-панель.

Польові кабельні системи протяжністю від двох розподільчих шаф можна на вибір з легкістю монтувати за допомогою гвинтових, пружинних з’єднувальних клем або з’єднувальних клем з врізними контактами (IDC). Після цього кінцеві пристрої підключаються за допомогою заздалегідь підготовлених комутаційних шнурів із з'єднувачем RJ45.

Монтаж патч-панелі з розташованою в розподільчій шафі DIN-рейкою завдяки механізму фіксації здійснюється одним рухом.

Назад угору

Збірні кабельні системи

Кабелі та з’єднувачі  

Кабелі та з’єднувачі

Серія виробів PROFINET компанії Phoenix Contact включає в себе кабелі та з’єднувачі для будь-якої концепції монтажу. Переконайтеся самі:

  • з’єднувачі RJ45 зі ступенем захисту IP20 та IP67
  • з’єднувачі RJ12 зі ступенем захисту IP65 та IP67
  • з’єднувачі для розподілу електроенергії
  • всі поширені типи кабелів для розподільчої шафи та польового застосування
Назад угору

Системи входу/виходу для розподільчих шаф та польового монтажу

Системи входу/виходу з підтримкою PROFINET  

Системи входу/виходу з підтримкою PROFINET

В рамках сімейств виробів AxiolineF, Axioline E, Inline, INTERBUS ST, Fieldline та Ruggedline компанія Phoenix Contact пропонує системи входу/виходу з підтримкою PROFINET для різних потреб:

  • зі ступенем захисту IP20 та IP65/67
  • в модульному або компактному виконанні
  • з широкими функціональними можливостями
  • з відповідністю міжнародним нормам
Назад угору

Верстатні світильники PLD — розумне освітлення

Повна інтеграція системи освітлення в установку — завдяки комунікаційному модулю на PLD

Верстатні світильники PLD — це інтелектуальна система освітлення

Міцні верстатні світильники на базі PLD від Phoenix Contact, завдяки світлодіодним технологіям, несліпучому світлу, комунікаційному інтерфейсу, а також послідовному сполученню за допомогою кабельного з’єднання М 12 з системою швидкої фіксації SPEEDCON, встановлюють нові стандарти в частині ефективного освітлення промислових систем.

Комунікаційні модулі на PLD для PROFINET забезпечують повсякчасний доступ до пристроїв освітлення з метою їх налаштування для ще точнішого спрямування світлових потоків. Ви просто створюєте власне рішення для освітлення.

Назад угору

Мережеві ізолятори для PROFINET

Мережеві ізолятори для PROFINET  

Мережеві ізолятори для PROFINET

Наші ізолятори призначаються для гальванічної розв’язки до 4 кВ в мережах Ethernet, побудованих на базі мідних провідників. Отже вони використовуються для захисту Ethernet-обладнання та інтерфейсів. Це дозволяє значно підвищити стійкість до перешкод в умовах промислових навантажень.

Ці пристрої відповідають вимогам, які висуваються до залізничних систем нормами EN 50155 та EN 50121.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Все для PROFINET

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити