ПЛК відповідно до IEC 61131

ПЛК відповідно до IEC 61131

Більше функцій, більше можливостей

ПЛК з можливістю функціонального розширення — гнучке рішення з керування для установок усіх типів.

Назад до ПЛК та системи вводу/виводу

Категорії

Область пошуку ПЛК відповідно до IEC 61131

Показати всі продукти даної категорії

Бажаєте програмувати відповідно до стандарту IEC 61131? Для виконання цих вимог Phoenix Contact пропонує ПЛК усіх класів потужності. Використовуйте наші ПЛК, наприклад, у виробництві верстатів та систем промислового обладнання, у галузі відновлюваної енергії та у виробництві автомобільних систем. Скористайтеся перевагами наших систем ПЛК з відповідними входами/виходами або виберіть високопродуктивну систему керування, щоб досягти максимальної ефективності.

Переваги

  • Комунікативність за рахунок вбудованого вільно програмованого веб-сервера та великої кількості різних інтерфейсів і протоколів
  • Довговічність завдяки міцному корпусу та електроніці, що відповідає нормам електромагнітної сумісності
  • Високий рівень універсальності та можливості розширення завдяки великій кількості вводів/виводів, оптимально узгоджених із ПЛК
  • Сервісне обслуговування та підтримка в усьому світі, а також короткий час відгуку підвищують експлуатаційну готовність установки

Швидкі та міцні ПЛК з відповідною системою вводу/виводу

Axiocontrol із модулями вводу/виводу та модулями безпеки  

ПЛК Axiocontrol з локальними модулями вводу/виводу Axioline F і модулями безпеки

ПЛК серії Axiocontrol (AXC) розроблені для максимальної продуктивності, простоти у використанні та застосування у жорсткому промисловому середовищі. Основою для цього є особливо міцний корпус і чудові властивості електромагнітної сумісності. Крім того, їх використання сприяє підвищенню рівня безпеки завдяки вбудованому джерелу безперебійного живлення.

У поєднанні з системою вводу/виводу Axioline F від Phoenix Contact пристрої Axiocontrol забезпечують максимальну швидкість роботи завдяки прямому підключенню до шини.

Майже всі ПЛК серії Axiocontrol доступні також у варіанті, розрахованому на роботу в розширеному діапазоні температури.

ПЛК і система вводу/виводу для гнучкої та економічної автоматизації

Станція Inline (ILC і вводи/виводи)  

ПЛК Inline з локальними клемами вводу/виводу

Контролери Inline (ILC) — перевірені на практиці стандартні вироби в асортименті ПЛК Phoenix Contact. Ці ПЛК підтримують усі поширені канали обміну даними, такі як Ethernet і мобільна комунікація. Крім того, до них легко підключаються різноманітні модулі вводу/виводу Inline, завдяки чому вони забезпечують найкращий обмін даними із вбудованим веб-сервером, що вільно програмується. 

Система ПЛК легко інтегрується в наявні мережі PROFINET завдяки функціональності пристрою PROFINET.

Безпечні ПЛК із резервуванням для максимальної продуктивності

ПЛК RFC460R і RFC470S  

ПЛК з максимальною продуктивністю для резервування та захисту

Потужні ПЛК серії RFC (віддалений польовий контролер) обладнані діагностичним дисплеєм, на який виводяться повідомлення про стан контролера та польової шини. Потужний процесор якнайшвидше обробляє великі обсяги даних для виконання складних завдань у сфері автоматизації.

Забезпечте безперебійну роботу системи автоматизації за допомогою ПЛК Phoenix Contact із резервуванням PROFINET. Високопродуктивні ПЛК завдяки технології AutoSync Technology автоматично утворюють систему з резервуванням.

Версія Safety дає змогу інтегрувати функції забезпечення безпеки аж до рівня SIL 3 в наявні установки. Завдяки використанню PROFIsafe ви зможете скоротити витрати на монтаж і підключення обладнання.

Програмне забезпечення ПЛК

Програмні ПЛК PC Worx RT Basic і PC Worx SRT  

Програмні ПЛК для IPC

Програмний ПЛК від компанії Phoenix Contact є економічною та продуктивною альтернативою класичним програмованим логічним контролерам. Відповідним для Ваших технічних вимог буде промисловий ПК або навіть звичайний WINDOWS-ПК до системи візуалізації даних і управління технологічним процесом Вашої установки.

Залежно від технічних вимог Ви можете вибрати РС Worx SRT із статистично гарантованим часом реакції для малих і середніх завдань.

Для комплексної автоматизації, що вимагає жорсткого режиму реального часу, слід вибрати РС Worx RT BASIC. Особлива стабільність роботи досягається завдяки тому, що стандартну операційну систему Windows доповнено модулем реального часу. Завдяки цьому забезпечується цілісність і детермінованість контролера.

Програмне забезпечення для програмування ПЛК

програмне забезпечення для програмування ПЛК PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog і PC Worx Target для Simulink  

Програмне забезпечення для програмування ПЛК відповідно до стандарту IEC 61131 з інтеграцією Safety і Simulink для різних застосувань

Від наочних завдань з базовими ПЛК до складної автоматизації установок із високопродуктивними ПЛК: тут ви знайдете відповідне ПЗ програмування ПЛК для ваших застосувань.

Програмуйте свої ПЛК за допомогою програмного забезпечення PC Worx відповідно до стандарту IEC 61131, конфігурування польової шини та діагностики установок. Для швидкого початку роботи у сфері автоматизації за допомогою базових ПЛК вам також доступне безплатне програмне забезпечення PC Worx Express.

Перетворіть свій контролер на ПЛК безпеки за допомогою SafetyProg або інтегруйте функції з Matlab Simulink за допомогою PC Worx Target для Simulink.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Технологія PLCnext Technology: відкрита та націлена у майбутнє

Технологія PLCnext Technology відповідає усім вимогам у світі Інтернету речей


PLCnext Control

Розпакування першого ПЛК на базі відкритої платформи.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити