Назад до огляду

Огляд модульних контролерів

AXC 1050 — ідеальне рішення для децентралізованої автоматизації

Модульний мікроконтролер AXC 1050  

Модульний мікроконтролер AXC 1050

Середній клас потужності серії Axiocontrol представляє контролер AXC 1050. У ньому послідовно реалізовано принцип простого керування та можливість експлуатації в жорсткому промисловому середовищі. У поєднанні з системою вводу/виводу Axioline F контролер забезпечує достатню швидкість обробки завдяки прямому підключенню до шини.

  • Швидкість: з’єднання USB забезпечує швидкий доступ, наприклад для проведення діагностики
  • Надійність: завдяки вбудованому джерелу безперебійного живлення та корпусу, що відповідає нормам електромагнітної сумісності
  • Простота: економія часу на електромонтаж завдяки технології з’єднання Push-in
Назад угору

AXC 3050 — модульність у поєднанні з високою продуктивністю

Модульний високопродуктивний контролер AXC 3050  

Модульний високопродуктивний контролер AXC 3050

Контролери AXC 3050 зі швидшими процесорами та ширшим набором функцій належать до найвищого класу продуктивності в серії Axiocontrol.

  • Швидкість: для забезпечення дуже швидкого реагування безпосередньо в апаратне забезпечення інтегровані числові функції та обробники подій. Це означає, що не потрібно встановлювати спеціальні модулі вводу/виводу.
  • Простота: з’єднання USB дає змогу легко записувати дані на змінні носії, а також зручно оновлювати мікропрограми та програми керування.
  • Надійність: контролер AXC 3050 стійкий до ударів, відповідає нормам ЕМС і миттєво реагує на зникнення напруги — надійно зберігає важливі дані керування на флеш-карті.
Назад угору

ILC 131 ETH — найменший серед маленьких ПЛК

Модульний мікроконтролер ILC 131 ETH  

Модульний мікроконтролер ILC 131 ETH

Контролер базового рівня для системи автоматизації. Дає змогу легко дообладнувати установку, надаючи комплексні можливості для обміну даними завдяки вбудованому веб-серверу та інтерфейсу Ethernet.

ILC 131 ETH/XC — із розширеним діапазоном температури

  • Від –40° C до +60° C
Назад угору

ILC 151 ETH — бестселер

Модульний мікроконтролер ILC 151 ETH  

Модульний мікроконтролер ILC 151 ETH

Контролер ILC 151 ETH має більше пам’яті, ніж його молодший брат ILC 131 ETH. Крім того, існує можливість підключення віддаленої шини INTERBUS або децентралізованих модулів вводу/виводу. Завдяки цьому контролер відповідає вищим вимогам до можливості розширення та наявності інтерфейсів.

ILC 151 ETH/XC — із розширеним діапазоном температур

  • Від –40° C до +60° C
Назад угору

ILC 151 GMS/GPRS — геній комунікації серед ПЛК

Модульний мікроконтролер ILC 151 GMS/GPRS  

Модульний мікроконтролер ILC 151 GMS/GPRS

Цей модульний мікроконтролер має всі функції нашої надзвичайно популярної моделі ILC 151 ETH, але відрізняється від нього більшим обсягом пам’яті та вбудованим модемом для мобільної комунікації. Завдяки цьому контролер ідеально підходить для дистанційного керування та обслуговування й підтримує програмне забезпечення для дистанційного керування Resy+.

Назад угору

ILC 171 ETH 2TX — модульний контролер із розширеними можливостями

Модульний мікроконтролер ILC 171 ETH 2TX  

Модульний мікроконтролер ILC 171 ETH 2TX

Максимальна гнучкість у питаннях автоматизації завдяки двом портам Ethernet і вставній карті пам’яті SD. Контролер підтримує функції пристрою PROFINET і може використовуватися як децентралізований інтелектуальний модуль.

Назад угору

ILC 191 ETH 2TX — найпродуктивніший контролер класу 100

Модульний мікроконтролер ILC 191 ETH 2TX  

Модульний мікроконтролер ILC 191 ETH 2TX

Найпродуктивніший контролер класу 100. Завдяки інтегрованій арифметиці з рухомою комою він оптимально підтримує навіть швидкі процеси регулювання.

Назад угору

ILC 191 ME/AN та ILC 191 ME/INC — найкращий вибір для машинобудування

Модульний мікроконтролер ILC 191 ME/AN або ILC 190 ME/INC  

Модульний мікроконтролер для машинобудування

Наші контролери ILC версії МЕ розроблені з урахуванням вимог в сфері машинобудування, наприклад, для комунікації з приводами через драйвер крокового двигуна або перетворювач частоти.

  • Двоканальне керування приводом без додаткових компонентів вводу/виводу
  • Гнучкість завдяки прямому доступу до драйвера крокового двигуна та перетворювача частоти
  • Безліч попередньо інтегрованих інтерфейсів: Ethernet, RS-485/422, PWM або імпульс/напрямок, аналогові або інкрементні вводи/виводи, швидкий лічильник
Назад угору

ILC 2050 BI — максимальна гнучкість для інфраструктури будівель

Модульний мікроконтролер ILC 2050 BI  

Модульний мікроконтролер ILC 2050 BI

Контролер ILC 2050 BI надає практично необмежені можливості застосування в області інфраструктури будівель.

  • Можливість розширення функціональності завдяки безлічі модулів вводу/виводу
  • Підтримка численних протоколів технологій для будівель та ін. BACnet, KNX, LON, Modbus, DALI, M-BUS
  • Використання в якості контролера в режимі реального часу з Sedona Framework™ або в якості сервера інтеграції з Niagara Framework®
Назад угору

Стартовий комплект ILC 131 — готовий комплект для швидкого знайомства з автоматизацією

Стартовий комплект ILC 131  

Стартовий комплект ILC 131

Стартовий комплект ILC 131 уможливлює просте знайомство з нашим світом рішень для керування. Освоюйте технологію керування за допомогою готового тестового модуля з прикладами програмування. Після цього ви зможете створювати власні рішення за допомогою програмного забезпечення для програмування PC WORX EXPRESS.

Назад угору

ILC 350 PN — стандартний ПЛК в класі 300

Модульний контролер ILC 350 PN  

Модульний контролер ILC 350 PN

Стандартний контролер класу 300 — це оптимальне рішення для використання в системах з середніми та високими вимогами. З ним ви отримаєте переваги в першу чергу від високої пропускної здатності каналу та при створенні мережі.

Назад угору

ILC 390 PN 2TX-IB — найпродуктивніший ПЛК класу 300

Модульний контролер ILC 390 PN 2TX-IB  

Модульний контролер ILC 390 PN 2TX-IB

Контролер поєднує в собі всі функції класу 300 (наприклад, різні функції PROFINET або INTERBUS) із високою продуктивністю та швидкістю роботи.
Тому цей ПЛК особливо добре підходить для застосування у складних мережевих структурах.

Назад угору

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити