ПЛК та системи вводу/виводу

ПЛК та системи вводу/виводу

Інтелектуальна автоматизація

Від окремого компонента до цілої системи — для шафи керування та польового обладнання.

Назад до Продукція

Промисловий ПЛК

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    Відкритий ПЛК з технологією PLCnext Technology для програмування мовою високого рівня, програмне забезпечення для ПЛК програмування та застосунки в PLCnext Store.

  • ПЛК відповідно до IEC 61131
    ПЛК відповідно до IEC 61131

    ПЛК усіх класів продуктивності, програмний ПЛК і програмне забезпечення ПЛК

Системи вводу/виводу

Область пошуку ПЛК та системи вводу/виводу

Показати всі продукти даної категорії

Професійна автоматизація для будь-яких сфер застосування: від систем автономного водопостачання до високотехнологічних лакувальних ліній в автомобільній галузі. Phoenix Contact завжди пропонує відповідні ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК.

Переваги

  • Інноваційність і перспективність: найсучасніші технології утворюють основу промислового інтернету речей (IIoT) для оцифрування ваших систем
  • Універсальність і сумісність: ідеально узгоджені між собою ПЛК, системи вводу/виводу та програмне забезпечення для ПЛК — все від одного постачальника
  • Різнобічність і універсальність: програмована система логічних реле чи високопродуктивні ПЛК, встановлення у шафі керування чи на польовому обладнанні — широкий асортимент продукції робить можливим творчий підхід до рішень автоматизації
  • Висока якість і міцність: із Phoenix Contact ваша автоматизація буде економічною та надійною, навіть у найжорсткіших умовах
  • Безпека та надійність: розумні рішення з безпеки захищають людей і обладнання та дбають про високий рівень експлуатаційної готовності

Відкритість та інноваційність — PLCnext Control

PLCnext Control AXC F 2152 і RFC 4072S  

Пристрої PLCnext Control у двох класах продуктивності

PLCnext Control — перші ПЛК відкритої платформи автоматизації PLCnext Technology. Вони забезпечують можливість реалізації проектів автоматизації без обмежень спеціалізованих систем. Ви можете підключитися безпосередньо до Proficloud та інтегрувати індивідуальні хмарні сервіси та технології майбутнього.

PLCnext Technology дає змогу виконувати паралельне програмування на основі відомих програмних інструментів. Це може бути Visual Studio, Eclipse, Matlab Simulink та PC Worx Engineer, а також довільне зв’язування створеного ними програмного коду. Таким чином, ви можете, наприклад, довільно комбінувати функції за стандартом IEC 61131-3 з підпрограмами C/C++, C# або Matlab® Simulink® та поєднувати їх в одну загальну систему.

ПЛК всіх класів продуктивності із програмуванням відповідно до IEC 61131

Станція Axio, Inline, RFC   

Системи автоматизації для PROFINET і Modbus/TCP

Phoenix Contact пропонує широкий спектр ПЛК для будь-яких завдань. Вибирайте програмовані логічні контролери для малих і середніх систем. Системи ПЛК із відповідними вводами/виводами, високопродуктивні ПЛК для складних завдань з автоматизації. Асортимент продукції довершує програмний ПЛК, який дає змогу перетворити ваші промислові ПК на високопродуктивні ПЛК.

Системи вводу/виводу для розподільних шаф (IP20)

Система вводу/виводу Inline та Axioline  

Системи вводу/виводу Inline і Axioline F з ПЛК

Компанія пропонує широкий вибір пристроїв і клем вводу/виводу для застосування в розподільній шафі — зокрема й для особливо швидкої передачі даних. Таким чином можна, наприклад, реалізувати функції безпеки за допомогою модулів PROFIsafe або взагалі без контролера безпеки за допомогою технології SafetyBridge Technology.

Наші системи вводу/виводу ідеально поєднуються з усіма програмованими логічними контролерами Phoenix Contact.

Системи вводу/виводу для польового обладнання (IP65/67)

Fieldline Modular і Axioline E  

Системи вводу/виводу Axioline E і Fieldline для IP65/67

Для застосування в польових умовах можна використовувати багатофункціональні модульні пристрої вводу/виводу або особливо міцні пристрої блокової конструкції для експлуатації у промисловому середовищі.

Наші аналогові конвертери IO-Link і головні пристрої IO-Link забезпечують гнучкість використання в польових умовах і реалізують аналоговий зв’язок взагалі без застосування екранованих провідників.

ПЛК для інфраструктури будівель

Модульний контролер ПЛК ILC 2050 BI  

ПЛК із платформою Niagara для автоматизації будівель

ПЛК ILC 2050 BI дає змогу автоматизувати різноманітні системи в інфраструктурі будівель, центрів даних і розосереджених об’єктів нерухомості.

Він оснащений великою кількістю інтерфейсів і підтримує різні протоколи автоматизації будівель. Завдяки стандартизації різних типів даних можлива автоматизація на основі Інтернету речей (IoT).

Програмований мікроконтролер

Мікроконтролер PLC logic  

Система реле для керування простими процесами автоматизації

Система з логічним реле PLC logic призначена для виконання нескладних завдань з автоматизації. У ній переваги вставних реле поєднуються з логічними функціями та інтуїтивно зрозумілим програмним забезпеченням.

Такі технології як Push-in, Bluetooth і спеціально розроблений застосунок PLC logic полегшують інтеграцію, контроль і використання.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

PLCnext Technology

Платформа для безмежної автоматизації.

PLCnext Technology
До веб-сторінки PLCnext

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити