Назад до огляду

Сертифікація UL

Клеми та роз'єми для друкованих плат, сертифіковані UL

Сертифікація UL

Такі сертифікації, як UL або CUL постійно є джерелом питань, що виникають під час розробки пристроїв. Як відповідальний виробник технологій підключення пристроїв, компанія Phoenix Contact розробляє і випробовує свою продукцію таким чином, щоб її клієнти могли отримувати міжнародні допуски на свої пристрої. 

Клеми та з’єднувачі для друкованих плат визнані UL як окремі компоненти (UL 1059). На етапі кінцевого застосування ці компоненти проходять остаточну оцінку і отримують допуск разом з пристроєм (UL 508 (C) та UL 840). 

З міркувань безпеки та для кожної сертифікації UL необхідне точне дотримання нормативних повітряних проміжків та довжин струму витоку. Повітряний проміжок — це найкоротший шлях через повітря, який струм може подолати між двома струмопровідними предметами. Довжина шляху витоку — це найкоротший шлях по поверхні ізоляційного матеріалу, який струм може подолати між двома струмопровідними предметами.

Назад угору

Стандарти продукції

UL 1059: клемні колодки

Щоб вироби Phoenix Contact можна було без жодних обмежень використовувати у промисловій і напівпромислових системах, вони проходять випробування, переважно на відповідність стандарту UL 1059. У поданій нижче таблиці наведено передбачені цим стандартом значення повітряних проміжків і довжини шляхів витоку для компонентів. Група користувачів означає пізнішу сферу застосування кінцевого пристрою.

Група користувачівВизначенняМакс. номінальна напруга (В)Повітряний проміжок (мм)Довжина шляху витоку (мм)
AОргани керування, консолі тощо

150

300

600

12,7

19,1

25,4

19,1

31,8

50,8

BСтандартні пристрої, зокрема офісні та електронні пристрої для обробки даних,
тощо

150

300

600

1,6

2,4

9,5

1,6

2,4

12,7

CПромислові системи, без обмежень

150

300

600

3,2

6,4

9,5

6,4

9,5

12,7

DПромислові системи, обладнання з обмеженими робочими характеристиками (обмеженими номінальними значеннями)

300

600

1,6

4,8

3,2

9,5

Назад угору

Стандарти пристроїв

UL 508: промислове обладнання для управління
Клеми, визнані UL 1059, відповідають висунутим у UL 508 вимогам до клемних колодок для польового електромонтажу. Завдяки цьому вони можуть застосовуватись без обмежень у пристроях, що відповідають цьому стандарту. Крім того, UL 508 дозволяє виконувати альтернативне вимірювання згідно з UL 840.

UL 508 C: Обладнання для перетворення енергії
Дія цього стандарту UL розповсюджується, зокрема, на силову електроніку (контролери двигунів, перетворювачі частоти, тощо). Вимоги до клемних колодок для польового електромонтажу ідентичні визначенням з UL 508. Тут також є можливість альтернативного вимірювання згідно з UL 840.

UL 840: Координація ізоляції, включно з повітряними зазорами та шляхами витоку струму для електричного обладнання
Цей стандарт описує альтернативні методи розрахунку ізоляції кінцевих виробів для певних умов навколишнього середовища (категорія перенапруги, ступінь забруднення, індекс матеріалу), наскільки це дозволено стандартом пристрою.

Назад угору

Для визначення повітряних проміжків та довжини витоку струму стандартом UL 840 (3-є видання 2005 року) пропонуються наступні методики:

  1. Еквівалентні повітряні проміжки
    Вихід за нижні межі повітряних проміжків, що вимагаються стандартом пристрою, допускається тоді, коли кінцевий пристрій успішно пройшов без пробою випробування підвищеною напругою, описане в UL 840 (таблиця 7.1*). Величина підвищеної напруги визначається у залежності від повітряного проміжку, що регламентується стандартом виробу.
  2. Повітряні проміжки для обмежених перенапруг
    Якщо визначено, що перенапруги, які виникають у процесі експлуатації, не перевищують визначеного максимального значення, то необхідні повітряні проміжки при відомому ступені забруднення можуть визначатись також за таблицею 8.1*.
  3. Довжини шляху струму
    Описані в таблиці 9.1* мінімальні вимоги до довжини шляху струму взагалі та для друкованих плат зокрема, повинні визначатись з урахуванням робочої напруги, ступеню забруднення та дугостійкості матеріалу.

* Таблиці відповідають стандарту UL 840


Назад до огляду
Додаткова інформація
Сертифікат відповідності та дозвіл на застосування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі
Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року
Технологія з’єднання Push-in

1,5 мільярда контактів вподобали це

Push-in, технологія з’єднання майбутнього: результат багаторічного досвіду розробок і ноу-хау від Phoenix Contact. Скористайтеся перевагами простого електромонтажу без використання інструментів завдяки широкому асортименту продукції з технологією з’єднання Push-in від польових пристроїв до контролера.

Дізнатися більше

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити