Клеми та роз’єми для друкованих плат

Клеми та роз’єми для друкованих плат

Унікальне різноманіття

Створюйте прості в обслуговуванні з’єднання для друкованої плати для передачі сигналів, даних або живлення.

Назад до Продукція

Категорії

Область пошуку Клеми та роз’єми для друкованих плат

Показати всі продукти даної категорії

Гвинтові або пружинні з’єднання Push-in, клеми для друкованих плат або зручний в обслуговуванні з’єднувач, від двох до 24 полюсів: широкий асортимент продукції COMBICON пропонує відповідну з’єднувальну технологію для передачі сигналів, даних або живлення майже в будь-яких системах.

Переваги

  • Максимальна гнучкість завдяки різноманітним з’єднувальним технологіям, наприклад, на основі гвинтів або пружин
  • Широкий спектр застосування завдяки різним параметрам кроку та кількості полюсів
  • Максимальна надійність завдяки високоякісним матеріалам
  • Професійна підтримка в процесі проектування з боку досвідчених спеціалістів
  • Узгоджені з потребами замовника варіанти забезпечують можливість розробки індивідуальних рішень

Клеми для друкованих плат

Клеми для друкованих плат  

Клеми для друкованих плат

Клеми для друкованих плат забезпечують просту і надійну передачу сигналів, даних та живлення безпосередньо на друковану плату. Компактне з’єднання підходить для найрізноманітніших застосувань у технологічному або промисловому середовищі.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 95 мм2
  • Розраховані на силу струму до 232 A та напругу до 1000 В
  • З’єднання з гвинтовим, пружинним або врізним контактом
  • Для кроку від 2,5 до 20 мм

З’єднувачі для друкованих плат

З’єднувачі для друкованих плат  

З’єднувачі для друкованих плат

Наші з’єднувачі для друкованих плат — це універсальне й просте в обслуговуванні з’єднання для друкованої плати практично для всіх конструкцій пристроїв різних призначень та марок.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 0,14 до 35 мм2
  • Для сили струму до 125 A та напруги до 1000 В
  • З’єднання з гвинтовим, пружинним, врізним контактом, проколюванням ізоляції або обтискне з’єднання
  • Фіксація за допомогою систем фіксації або гвинтових фланців

З’єднувачі плата — плата

З’єднувачі плата — плата  

З’єднувачі плата — плата

Зі з’єднувачами плата — плата серії FINEPITCH компанія Phoenix Contact​ вперше пропонує екрановані та неекрановані рішення для передачі сигналів та даних. Ви можете реалізувати індивідуальні розташування друкованої плати з різними типами, висотою штабеля та кількістю полюсів із кроком 0,8 мм та 1,27 мм.

Сильнострумові прохідні клеми

Сильнострумові прохідні клеми  

Сильнострумові прохідні клеми

За допомогою сильнострумових прохідних клем ви зможете безпечно й надійно передавати через стінку корпусу високі струми і напруги. Різні з’єднувальні технології забезпечують гнучкість підходу до передачі струму.

  • Для провідників із поперечним перерізом від 4 до 150 мм2
  • Для сили струму до 309 A та напруги до 1000 В
  • З гвинтовим з’єднанням, пружинним з’єднанням TLOX або болтовим з’єднанням
  • Для товщини стінки від 1 до 6 мм

З’єднання для друкованих плат за специфікаціями замовників

З’єднувачі для друкованих плат  

З’єднання для друкованих плат за специфікаціями замовників

Вам потрібне індивідуальне рішення для з’єднання? Phoenix Contact пропонує велике різноманіття клієнтських адаптувань серійної продукцію, а також повністю нових виробів.

  • Варіанти кольорів: чорний, світло сірий, сірий та синій
  • Індивідуальний друк
  • Кодування для додаткової безпеки
  • Індивідуальні рішення на замовлення

Додаткова інформація
Сертифікат відповідності та дозвіл на застосування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі

Сервіс

Матеріали для завантаження


Компетентність та навіть більше

Відкрийте для себе наш світ з’єднувачів та корпусів електронного обладнання.


Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Інноваційні розмикачі з’єднання

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року
Технологія з’єднання Push-in

1,5 мільярда контактів вподобали це

Push-in, технологія з’єднання майбутнього: результат багаторічного досвіду розробок і ноу-хау від Phoenix Contact. Скористайтеся перевагами простого електромонтажу без використання інструментів завдяки широкому асортименту продукції з технологією з’єднання Push-in від польових пристроїв до контролера.

Дізнатися більше

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити