Назад до огляду

Технологія силових з’єднань

Друковані плати для багатоамперного струму

Три технології виготовлення друкованих плат із номерами позицій  

Технології виготовлення друкованих плат

Передавання струму силою до 125 A? Це стає можливим завдяки друкованим платам для багатоамперного струму та компонентів серії COMBICON.
Для створення друкованих плат для високоамперного струму існують різні технології (див. рисунок):

1. Багатошарова технологія
2. Технологія використання товстого шару міді
3. Технологія навісного монтажу

Ці різноманітні технології відкривають нові можливості для конструювання пристроїв.

  • Необхідні функції та компоненти можна розмістити на єдиній друкованій платі.
  • Не потрібно виконувати додаткові операції з комплектування та затратний додатковий електромонтаж пристроїв.
  • Зменшується розмір самих пристроїв.

Допустиме струмове навантаження

Крива зменшення номінальних значень на прикладі з’єднувача SPC 5  

Крива зменшення номінальних значень на прикладі з’єднувача SPC 5

Допустиме струмове навантаження провідників на друкованій платі вирішальним чином впливає на безпеку та ефективність роботи пристрою. Щоб уникнути термічного пошкодження деталей пристрою, слід враховувати також такі чинники:

  • температура навколишнього середовища;
  • кількість полюсів;
  • поперечний переріз з’єднання.

Для визначення допустимого струмового навантаження виробів серії COMBICON у каталозі наведено базові криві та криві зменшення номінальних значень. У цьому зв’язку звертайте увагу також на висновки випробувальної лабораторії до відповідних виробів.


Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Технологія силових з’єднань
Сертифікат відповідності та дозвіл на застосування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22
Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання від Phoenix Contact

Нові з’єднувачі та корпуси електронного обладнання

Відкрийте для себе наші нові з’єднувачі для передачі сигналів, даних та електроенергії, а також багатоцільові корпуси електронного обладнання.

До новинок 2018 року
Технологія з’єднання Push-in

1,5 мільярда контактів вподобали це

Push-in, технологія з’єднання майбутнього: результат багаторічного досвіду розробок і ноу-хау від Phoenix Contact. Скористайтеся перевагами простого електромонтажу без використання інструментів завдяки широкому асортименту продукції з технологією з’єднання Push-in від польових пристроїв до контролера.

Дізнатися більше

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити