Назад до огляду

Сертифікат вибухозахисту (Ex)

Клеми та роз'єми для друкованих плат з допуском для вибухонебезпечноих середовищ

Клеми та роз'єми для друкованих плат з допуском для вибухонебезпечних середовищ

Серія клем і роз’ємів для друкованих плат із сертифікатом вибухозахисту від Phoenix Contact призначена спеціально для використання в вибухонебезпечному середовищі. Товари мають компонентний допуск згідно зі стандартами МЕК/EN 60079 0 та МЕК/EN 60079-7, що встановлюють вимоги до пристроїв, які використовуються у вибухонебезпечних середовищах.

Використання підключень друкованих клем у техніці управління висуває високі вимоги до наступних властивостей:

  • повітряні проміжки та довжина шляхів витоку
  • характеристики нагрівання
  • стійкість до старіння
  • ізоляційні властивості ізоляційних матеріалів
Назад угору

Допуск:

Горюча речовинаГаз, розпилена рідина, пил
Клас вибухозахистуEx e (підвищена безпека)
Група пристроюII
Категорія пристрою2 GD
Рівень захисту пристроюGb (випадкове виникнення горючих речовин)
Газова групаIIC (енергія запалення < 60 мкДж)
Додаткова умоваU (компонентний допуск: продукти не можуть використовуватися окремо)
Назад угору

Маркування Ex i згідно з МЕК/EN 60079-11

У системах із типом безпеки «Іскробезпека» (Ex i) відповідно до стандарту МЕК/EN 60079-11 можуть використовуватися як клеми та роз'єми для друкованої плати із сертифікатом вибухозахисту, так і стандартні вироби. Навіть для монтажу іскробезпечних схем необхідно витримувати норми повітряних проміжків і довжини шляхів витоку. Точки з’єднання в таких схемах повинні мати чітке позначення. Кольорове маркування виконується блакитним кольором.

Назад угору

Маркування згідно з директивою ATEX 94/9/EG

Маркування згідно з директивою ATEX 94/9/EG
Назад угору

Маркування згідно зі стандартом EN 60079-0 для підвищеної безпеки Ex e

Маркування згідно зі стандартом EN 60079-0 для підвищеної безпеки
Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
Сертифікат відповідності та дозвіл на застосування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити