Клеми для друкованої плати

Компактність і універсальність

Компактність і універсальність

Широкий асортимент продукції, що відповідає найвищим вимогам.

Назад до Клеми та з’єднувачі для друкованих плат

Категорії

Область пошуку Клеми для друкованих плат

Показати всі продукти даної категорії

Ми запропонуємо вам оптимальні клеми для будь-якого випадку застосування, наприклад для технологічних інтерфейсів, компонентів автоматизації або перетворювачів частоти. Унікальний асортимент клем для друкованих плат із метричним і дюймовим кроком включає в себе різноманітні вироби: від мініатюрних клем із кроком 2,5 мм до силових клем із кроком 20 мм.

Переваги

  • Універсальність — широкий асортимент продукції для різних випадків застосування
  • Оптимальна інтеграція процесів: підтримка всіх поширених процесів монтажу
  • Компактність і безпека завдяки інноваційним технологіям з’єднання

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

З’єднувачі

Сервіс

Матеріали для завантаження


Однакове може бути різним

Клеми для друкованих плат відповідної форми


Клеми для друкованих плат із пружинним з’єднанням push-lock

Підключення та від’єднання проводів без використання інструментів


Процес пайки MKDSP 95

Процес пайки клеми для друкованої плати MKDSP 95.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити