Назад до огляду

Інструмент для керування: FL SNMP OPC Server

Сучасні системи автоматизації на базі Ethernet мають, як правило, багаторівневу і складну структуру. Тому швидка діагностика тут дуже важлива. Сервер FL SNMP OPC збирає дані про стан пристроїв та мереж, які можуть зчитуватись за допомогою протоколу SNMP. Таким чином ви, з одного боку, інтегруєте пристрої на базі SNMP в системи керування процесами (SCADA) на базі ОРС, а з іншого боку — в системи людино-машинних інтерфейсів (HMI).

Автоматичне розпізнавання мережевих пристроїв

Автоматичне сканування мережі  

Сканування мережі за допомогою сервера SNMP OPC

Сервер SNMP OPC виконує автоматичне сканування мережі. Програма сканує підключені мережі і вносить в мережевий профіль дані всіх розпізнаних пристроїв, включно з іменами, параметрами IP та параметрами точок вводу даних SNMP.

Розбудова мережі за допомогою функції Drag & Drop

Попередньо конфігурований каталог пристроїв сервера SNMP OPC  

Інтеграція за допомогою функції Drag & Drop: каталог пристроїв сервера SNMP OPC

Швидше не буває. Ви просто перетягуєте попередньо конфігуровані пристрої зі списку до мережі за допомогою функції Drag & Drop. В наданий каталог включені інфраструктурні компоненти та контролери Phoenix Contact, з яких ви просто вибираєте потрібні. Індивідуальні точки введення даних вже створені.

Залишилось тільки присвоїти відповідні IP-адреси — і готово.

Проста інтеграція

Браузер MIB  

Швидкий пошук точок введення даних SNMP за допомогою браузера MIB

База даних MIB (Management Information Database) містить інформацію про всі точки введення даних SNMP для певного пристрою. Вона надається кожним виробником, пристрої якого підтримують SNMP.

Вам потрібно просто і швидко створити профіль пристрою? Сервер SNMP OPC оснащений браузером MIB. З його допомогою можна переглянути точки введення для профілю пристрою в базі MIB. Це дозволить вам інтегрувати до мережі елементи всього кількома натисканнями кнопки миші.

Просте інтегрування переривань та аварійних повідомлень

Вікно для налаштування аварійних повідомлень та переривань  

Просте конфігурування сигналів повідомлень

За допомогою сервера SNMP OPC ви можете легко налаштувати систему передачі повідомлень про переривання у відповідності з власними потребами. Крім того, він підтримує об'єкти ActiveX, забезпечуючи можливість простого відображення повідомлень про переривання, переданих різними прикладними програмами.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити