Назад до огляду

Просте введення мереж в експлуатацію і моніторинг пристроїв: FL-NETWORK MANAGER

FL Network Manager

Програмне забезпечення FL-Network Manager дозволить вам швидко та просто ввести свою мережу в експлуатацію. Програмне забезпечення надає підтримку на таких етапах:

  • Сканування наявної мережі
  • Розподіл IP-адрес і конфігурування пристроїв
  • Робота з файлом конфігурації
  • Оновлення прошивки

Сканування мережі — просте розпізнавання наявних пристроїв

Оболонка програмного забезпечення під час сканування мережі в FL-Network Manager  

Варіанти сканування в FL-Network Manager з можливістю конфігурування

Network Manager дозволяє зчитувати пристрої в наявних мережах за допомогою різних механізмів. Окрім традиційної процедури пошуку в діапазоні IP-адрес, можна також використовувати додаткові механізми, такі як DCP або трансляція SNMP.

Знайдені пристрої будуть відображені в наглядній таблиці й можуть бути додані до проекту простим натисканням.

Розподіл IP-адрес і конфігурування пристроїв

Оболонка програмного забезпечення під час зміни IP-адреси в FL-Network Manager  

Зміна IP-адреси в FL-Network Manager

Завдяки підтримці різноманітних механізмів розподілу IP-адрес (BootP, DHCP, DCP) можна лише кількома натисканнями виконати розподіл IP-адрес як для пристроїв Industrial Ethernet, так і для компонентів PROFINET і EtherNet/IP. За допомогою MAC-адрес пристроїв можна планувати розподіл IP-адрес.

Для тих компонентів мережі, які ви інтегрували до свого проекту, можливе детальне конфігурування. Окрім того, огляд у вигляді таблиці дає зручну можливість змінювати такі типові параметри як IP-адреса, маска підмережі, адреса шлюзу та ім’я пристрою.

Проста робота з файлами конфігурацій

Оболонка програмного забезпечення під час конфігурування пристроїв у FL-Network Manager  

Завантаження конфігурації пристроїв за допомогою FL-Network Manager

Для швидкої заміни пристроїв чи виконання резервного копіювання можна лише двома натисканнями завантажити файли конфігурації одночасно з декількох пристроїв. Файли зберігаються з IP-адресою та відміткою часу, що суттєво спрощує їхнє швидке призначення та контроль.

Встановлення файлів конфігурації на пристрої також виконується кількома натисканнями:

  1. Виберіть відповідні пристрої
  2. Виберіть функцію «Завантажити файл конфігурації на пристрій»
  3. Виберіть у каталозі файл для кожного пристрою та розпочніть процес одним натисканням для всіх

Одночасне оновлення прошивки на декількох пристроях

Оболонка програмного забезпечення під час одночасного оновлення прошивки на декількох пристроях  

Вибір файлів для оновлення прошивки за допомогою FL-Network Manager

Network Manager дозволяє одночасно оновити всі пристрої лише кількома натисканнями. Програмне забезпечення має всі необхідні для цього функції, тому потреби в додаткових інструментах немає.

  1. Позначте пристрої
  2. Виберіть файли прошивки
  3. Розпочніть оновлення паралельно для всіх пристроїв

Назад до огляду
Додаткова інформація

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити