Назад до огляду

Докладно про переваги

Простота в користуванні та швидке розпізнавання помилок

Налаштування конфігурації пристрою за допомогою викрутки  

Налаштування конфігурації пристрою за допомогою поворотного перемикача

Просто виберіть бажані функції моніторингу за допомогою поворотного перемикача на передній панелі корпусу.

За допомогою потенціометра можна виконати тонке налаштування порогових значень та затримок спрацьовування, щоб можна було швидко розпізнавати навіть незначні відхилення.

Назад угору

Можливість застосування в усьому світі

Реле моніторингу EMD зі вставним модулем живлення  

Реле моніторингу EMD зі вставним модулем живлення

Реле моніторингу EMD може застосовуватись в усьому світі — без додаткового блоку живлення. Реле постачається в двох варіантах:

  • Реле моніторингу з вбудованим широкодіапазонним блоком живлення для напруги від 24 В до 240 В.
  • Реле моніторингу зі вставним трансформатором для налаштування напруги живлення, зі ступенями в різних діапазонах напруги від 24 В до 500 В.

 

Назад угору

Компактність та надійність

Реле моніторингу EMD, ширина 22,5 мм  

Реле моніторингу EMD: ширина всього 22,5 мм

Реле моніторингу EMD заощаджують дорогоцінне місце в розподільній шафі. При ширині всього 22,5 мм та з двома перемикальними контактами вони є найвужчими в своєму класі.

Вимірювальні ланцюги та ланцюги живлення мають між собою гальванічну розв'язку, що ще більше підвищує безпеку.

Назад угору

Наочна діагностика

Реле моніторингу EMD з кольоровими світлодіодами  

Швидкий моніторинг за допомогою світлодіодів

Все на виду — кольорові світлодіоди стану на передній панелі корпусу повідомляють про наступні стани пристрою:

  • Готовність до використання
  • Вихід за верхнє або нижнє порогові значення
  • Стани реле

Одночасно з цим вихід реле використовується для передачі аварійного сигналу на контролер.

Назад угору

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Докладно про переваги

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити