Багатофункціональні корпуси

Багатофункціональні корпуси

Зручне підключення та економія місця

Мінімальні затрати на електромонтаж завдяки попередньо підготованій системі фронтального підключення та з'єднувачу для DIN-рейки

Назад до Корпуси електронного обладнання

Категорії

Область пошуку Багатофункціональні корпуси

Показати всі продукти даної категорії

Корпуси електронного обладнання ME-PLC та ME-IO являють собою багатофункціональну корпусну систему. Розробляйте нові концепції пристроїв з цими корпусами.

Переваги:

  • Гнучкі можливості вибору з’єднувальної технології
  • Зручний електромонтаж із заощадженням часу завдяки наявності роз'ємам на передній панелі
  • Простота конструкції модульних систем пристроїв завдяки шинному з'єднувачу для DIN-рейки
  • Достатньо місця для електроніки на друкованій платі
  • Високий ступінь готовності завдяки особливо надійному кріпленню на DIN-рейці

Серія ME-IO

Корпусна система ME-IO  

Багатофункціональні корпуси ME-IO

Корпусна система ME-IO особливо підходить для застосувань, де бракує монтажного простору. Фронтальна з'єднувальна технологія Push-in та компактна конструкція дозволяють реалізовувати компактні пристрої, що мають до 36 полюсів.

  • Мінімальна габаритна ширина, всього 18,8 мм
  • Технологія з’єднання Push-in, до 36 полюсів на передній стороні пристрою
  • Штекери з перемичками у якості з’єднання TWIN замість наконечників жил TWIN
  • Можливі різноманітні поєднання кришок корпусу та штекерів з передньої сторони

Серія ME-PLC

Корпусна система ME-PLC  

Багатофункціональні корпуси ME-PLC

Корпусна система ME-PLC ідеально підходить для застосувань, де потрібно багато монтажного простору, та систем з фронтальними з’єднувальними технологіями. У поєднанні з великими площами комплектування друкованих плат та шинними з'єднувачами для DIN-рейок ця корпусна система забезпечує високу функціональність для найрізноманітніших застосувань.

  • Просторі корпуси
  • Шинний з’єднувач для DIN-рейки для індивідуальних схем друкованих плат
  • Технології з’єднання друкованих плат на передній стороні
  • Можливість застосування вставних або впаяних з’єднувальних технологій

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Корпус електронного обладнання

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити