Багатофункціональний корпус ME-IO

Багатофункціональний корпус ME-IO

Корпусна система з технологією фронтального з’єднання

Принцип системи ME-IO полягає в тому, щоб забезпечити різні можливості підключення, використовуючи лише один корпус.

Назад до Багатофункціональні корпуси

Категорії

Область пошуку Багатофункціональний корпус ME-IO

Показати всі продукти даної категорії

Корпусна система ME-IO особливо добре підходить для застосувань, в яких бракує монтажного простору. Технологія фронтального з’єднання Push-in та компактна конструкція дозволяють реалізовувати компактні пристрої, що мають до 54 полюсів.

Переваги:

  • Три варіанти габаритної ширини модуля (18,8 мм, 37,6 мм, 75,2 мм) для різноманітних можливостей застосування
  • Зручні фронтальні з’єднання для передачі сигналів, даних і живлення
  • Висока щільність з’єднань: 4- та 6-полюсні з’єднувальні штекери з кроком 3,45 мм і 5,0 мм
  • Різноманітні поєднання кришок корпусу та штекерів
  • Штекери з перемичками як з’єднання TWIN замість наконечників TWIN

Комплексна система для пристроїв сполучення польової шини та контролерів

Комплексна система для пристроїв сполучення польової шини та контролерів  

Комплексна система для пристроїв сполучення польової шини та контролерів

Лінійка продукції ME-IO охоплює спеціальні варіанти корпусів та аксесуари для монтажу цілої системи, що складається з контролера, пристрою сполучення шини та окремих модулів вводу/виводу. Різноманітні типи та з’єднувальні технології дають змогу реалізовувати надзвичайно гнучкі системні рішення.

  • Тип L для оптимального інтегрування таких з’єднувачів для передачі даних як RJ45 і D-SUB
  • Гнучкий монтаж друкованих плат у вертикальному та горизонтальному положенні відносно монтажної рейки
  • Шинний з’єднувач для встановлення на монтажну рейку для перехресного обміну даними

Простий монтаж та демонтаж

Простий монтаж та демонтаж  

Простий монтаж завдяки системі Lock-and-Release

Система Lock-and-Release дозволяє швидко та просто блокувати і розблоковувати штекери.

  • Швидка заміна модуля без виконання робіт із підключення, що займають багато часу
  • Спеціальний інструмент не потрібен
  • Надійна фіксація

Швидкий електромонтаж

Швидкий електромонтаж  

Швидкий електромонтаж за допомогою технології пружинного з’єднання Push-in

Технологія з’єднання Push-in забезпечує можливість простого і швидкого електромонтажу без інструменту.

  • До 54 полюсів на кожен модуль
  • Габаритна ширина 18,8 мм, 37,5 мм і 75,2 мм
  • Варіанти вставних модулів TWIN

Індивідуальні з’єднувальні технології

Індивідуальні з’єднувальні технології  

Великий вибір з’єднувальних технологій

Оснастіть своє електронне обладнання новітніми комунікаційними інтерфейсами. Ми пропонуємо для цього підходящі з’єднувальні технології, а також необхідну обробку корпусу.

  • USB
  • RJ45
  • D-SUB

Шинний з’єднувач для DIN-рейки

Шинний з’єднувач для DIN-рейки  

5-полюсний шинний з’єднувач для DIN-рейки

TBUS — це інтегрований в DIN-рейку 5-полюсний шинний роз’єм для енергопостачання і передачі даних. Він з’єднує декілька електронних модулів встановлених на DIN-рейці. У разі виймання пристрою з блоку контактний ланцюг не переривається.

  • Можливість реалізації паралельної передачі даних із використанням до 5 полюсів на DIN-рейці
  • П’ять позолочених контактів для передачі струму до 8 A та 125 В

Сполучення корпусів ME-MAX

Сполучення корпусів ME-MAX  

Поєднуйте корпуси ME-IO та ME-MAX

Використовуйте корпус ME-MAX для доповнення своєї системи пристроїв на основі ME-IO, наприклад, блоками ЦП або модулями Ethernet. Поєднуйте всі модулі за допомогою роз’єму TBUS.

  • Можливість використання з усіма варіантами лінійки ME-MAX
  • Уніфіковане застосування роз’єму TBUS для простого та надійного сполучення

Оптичні сигнальні індикатори

Оптичні сигнальні індикатори  

Оптичні сигнальні індикатори

Світловоди HS LC для корпусів електронного обладнання пропонуються у різних варіантах виконання. За бажанням ми пропонуємо послуги з необхідної обробки корпусу електронного обладнання.

  • Світловоди оптимально адаптовані до корпусів електронного обладнання
  • Простий монтаж на друковану плату за допомогою втулок для запресовування
  • Стійкість до статичних електричних розрядів

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Корпус електронного обладнання

Сервіс

Матеріали для завантаження


Корпусна система ME-IO

Індивідуальні рішення корпусів для модульних систем керування

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити