Клеми підключення двигунів

Просте підключення двигунів

Просте підключення двигунів

Підключайте двигуни швидко та компактно.

Назад до Пружинне з’єднання

Категорії

Область пошуку Клеми підключення двигунів

Показати всі продукти даної категорії

Для простого підключення двигунів користуйтеся чотирирівневими модульними клемами, розрахованими на переріз провідників 2,5 і 4 мм². Ці клеми мають великі поверхні для маркування, що гарантує безпечний монтаж і добру оглядовість у розподільній шафі.

Переваги

  • Економія місця завдяки розміщенню трьох потенціалів у одному корпусі клеми
  • Наочність завдяки великим поверхням для маркування
  • Зменшення витрат на логістику завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Підключення двигунів з економією часу та простору

Компактне підключення трифазних двигунів  

Компактне підключення трифазних двигунів

Ці клеми мають ширину затискання 5,2 або 6,2 мм і призначені для компактного підключення трифазних двигунів. У кожному місці затискання наявний додатковий тестовий контакт для підключення тестового штекера діаметром 2,3 мм.

Однофазні клеми підключення двигунів

Компактне підключення однофазних двигунів  

Компактне підключення однофазних двигунів

Монтажні клеми STI з шириною затискання 5,2 мм призначені для компактного підключення однофазних двигунів. Можливість простого перемикання фаз на будь-якому рівні клеми скорочує тривалість монтажу.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити