Клеми підключення двигунів

Просте підключення двигунів

Просте підключення двигунів

Економте час і місце під час електромонтажу двигунів.

Назад до Гвинтове з’єднання

Категорії

Область пошуку Клеми підключення двигунів

Показати всі продукти даної категорії

Для простого підключення двигунів користуйтеся чотирирівневими модульними клемами, розрахованими на переріз провідників до 6 мм². Клеми вможливлюють простий розподіл потенціалів за допомогою функціонального отвору на кожному рівні.

Переваги

  • Економія місця завдяки розміщенню трьох потенціалів в одному корпусі клеми
  • Можливість простого перемикання фаз на будь-якому рівні клеми
  • Наочність завдяки великим поверхням для маркування

Підключення двигунів з економією часу та простору

Компактне підключення трифазних двигунів  

Компактне підключення трифазних двигунів

Клеми серій DLK … і VIOK … мають ширину затискання 6,2 мм призначені для компактного підключення трифазних двигунів за допомогою провідників із перерізом до 6 мм². Можливість простого перемикання фаз на будь-якому рівні клеми скорочує тривалість монтажу.

Клеми для підключення однофазних двигунів

Компактне підключення однофазних двигунів  

Компактне підключення однофазних двигунів

Монтажні клеми UTI з шириною затискання 5,2 мм призначені для компактного підключення однофазних двигунів. Можливість простого перемикання фаз на будь-якому рівні клеми скорочує тривалість монтажу.
У кожному місці затискання наявний додатковий тестовий контакт для підключення тестової вилки діаметром 2,3 мм.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити