Пускач двигуна зі ступенем захисту IP54

Безпосередньо на двигуні

Безпосередньо на двигуні

Реверсивний пускач двигуна в міцному корпусі — оптимальне рішення для польового використання.

Назад до Електронні комутаційні пристрої та системи керування двигунами

Категорії

Область пошуку Пускач двигуна зі ступенем захисту IP54

Показати всі продукти даної категорії

Заощаджуйте монтажний простір та час: використовуйте реверсивні пускачі двигуна зі ступенем захисту IP54 від компанії Phoenix Contact. Вони встановлюються безпосередньо на польові пристрої. Завдяки цьому затратний електромонтаж окремих функцій у розподільній шафі можна замінити компактними функціональними вузлами в самій установці.

Переваги

  • Простий монтаж завдяки вставній технології з’єднання
  • Швидка заміна завдяки змінним електронним модулям
  • Безпечне виконання робіт з обслуговування завдяки широкій основі з вбудованим перемикачем технічного обслуговування

Розумне поєднання — реверсивний пускач двигуна та корпус IP54

Реверсивний пускач двигуна зі ступенем захисту IP54  

Реверсивний стартер двигуна зі ступенем захисту IP54

Реверсивний пускач двигуна зі ступенем захисту IP54 — поєднання простого керування двигуном та міцного корпусу. Реверсивні пускачі двигуна в міцному корпусі добре зарекомендували себе в багатьох сферах застосування:

  • Конвеєрні технології
  • Виробництво напоїв
  • Харчова промисловість

Для приєднання до систем керування використовуйте варіанти для різних шинних систем:

  • INTERBUS для передачі мідним кабелем та оптоволоконними лініями
  • Profibus для передачі мідним кабелем
  • PROFINET для передачі мідним кабелем та оптоволоконними лініями

Різноманітність функцій

Різноманітність функцій  

Різноманітність функцій

Одно- та двоканальні пускачі двигуна дозволяють керувати безпосередніми приводами. Крім того, для застосувань зі змінними напрямками руху пропонується варіант з реверсивним навантаженням.

Інші характеристики:

  • Силова мережа 400 В змінного струму/20 A
  • Номінальна вихідна потужність до 3,7 кВт
  • Додатковий перемикач технічного обслуговування

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити