Назад до огляду

Електронні модулі керування двигуном

Модулі ЕКД поєднують в собі всі переваги моніторингу активної потужності: здійснюється постійна реєстрація сили струму, напруги та кута фази. Безперервний контроль стану з високою частотою дискретизації забезпечує повний захист обладнання.

Енергія в межах

Графік: моніторинг станів за допомогою системи керування двигуном  

Моніторинг станів за допомогою системи керування двигуном

Здійснюйте моніторинг двигунів та обладнання за допомогою електронних пристроїв керування з можливістю вільного вибору порогів комутації та подачі сигналів.

  • Напрямки обертання: порогові значення для швидкості обертання в обох напрямках можуть бути однаковими або різними. При виході за межі верхнього або нижнього порогових значень пристрій керування двигуном вимикає установку. Таке примусове вимкнення може відбуватись з часовою затримкою. Крім того, модуль генерує сигнали для визначення напрямку обертання і негайно повідомляє про виникнення асиметрії або обрив фази.
  • Налаштування параметрів: для налаштування параметрів модуль ЕКД аналізує зчитане значення прийнятої ефективної потужності. Коливання напруги та навантаження привідного пристрою не враховується. Тому ефективна потужність є більш точною основою для спостереження за струмом.
  • Надійний захист установки: для насосів з приводом від двигуна нижній поріг потужності надійно захищає їх від небезпечної сухої роботи. Верхній поріг потужності швидко і надійно реагує на блокування сторонніми предметами. Таким самим чином забезпечується моніторинг та захист верстатів під час робіт зі свердління, фрезерування або шліфування.

Більше функцій, більше можливостей

Керування двигуном за допомогою програмного забезпечення FTD/DTM  

Керування двигуном за допомогою програмного забезпечення FTD/DTM

Забезпечте ще більш надійну експлуатацію обладнання за допомогою модулів керування двигуном.

Це означає можливість реєстрації додаткових даних:

  • Уявна, ефективна та реактивна потужність
  • Струми та напруги
  • Кут зсуву фази
  • Лічильники комутаційних циклів та кількості годин напрацювання
  • Лічильник енергії
  • Моніторинг термісторів

Назад до огляду
Додаткова інформація
  • Електронні модулі керування двигуном

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити