Програма моніторингу фотоелектричних установок

Простий і швидкий моніторинг

Простий і швидкий моніторинг

Програмне забезпечення для моніторингу PV Monitor+ є ефективним рішенням для моніторингу комерційних фотоелектричних установок.

Назад до Керування фотоелектричними установками

Категорії

Область пошуку Програма моніторингу фотоелектричних установок

Показати всі продукти даної категорії

Програмне забезпечення для моніторингу PV Monitor+ забезпечує зручний аналіз усіх важливих показників потужності фотоелектричної установки. Параметрування здійснюється без необхідності володіння навичками програмування, через веб-інтерфейс.

Переваги

  • Швидке та просте введення в експлуатацію без навичок програмування
  • Сповіщення завжди і всюди через повідомлення SMS
  • Висока прозорість завдяки реєстрації виміряних значень, завад та інших довільно параметрованих подій у файлі формату CSV
  • Підвищена рентабельність установки завдяки ранньому виявленню помилок

Ваші рішення для контролю фотоелектричних установок

Контроль фотоелектричних установок  

Ваші рішення для контролю фотоелектричних установок

Рішення з моніторингу за допомогою ПЗ PV Monitor+ оптимізоване для комерційних фотоелектричних установок потужністю до 500 кВт. Значення напруги та струму збираються та передаються на модульний мікроконтролер. Якщо ці значення вийдуть за встановлені межі — буде надіслане аварійне повідомлення електронною поштою або SMS. Таким чином потужність вашої установки буде постійно під вашим контролем.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити