Модульна система реле безпеки

Проста модульна концепція безпеки

Безпека — це просто завдяки модулям

Система безпеки, ідеально адаптована для виконання функцій безпеки з урахуванням індивідуальних особливостей.

Назад до Реле безпеки

Категорії

Область пошуку Модульна система реле безпеки

Показати всі продукти даної категорії

Вироби серії PSRmodular дають змогу компонувати системи функціональної безпеки відповідно до індивідуальних потреб. Гнучкість рішення та можливість індивідуальної інтеграції функціональної безпеки досягаються за рахунок використання головного реле безпеки в поєднанні з шинним з’єднувачем для DIN-рейки.

Переваги

  • Оптимізація роботи пристроїв безпеки за рахунок використання лише одного головного реле безпеки для виконання різних функцій
  • Швидке та надійне введення в експлуатацію завдяки функції автоматичного розпізнавання режимів роботи
  • Можливість індивідуальної адаптації за допомогою розширюваних комутаційних контактів
  • Завдяки шинному з’єднувачу для DIN-рейки PSR-TBUS більше не потрібно виконувати трудомістке поперечне з’єднання

Модульність і гнучкість

Розширювана система реле безпеки PSRmodular  

Можливість гнучкого розширення до 42 контактів

В основі системи безпеки PSRmodular лежить головне реле безпеки PSR-SDC4. Воно надійно контролює функцію аварійної зупинки, захисні двері та світлову решітку. До головного реле можна підключити до десяти додаткових реле безпеки за допомогою шинного з’єднувача для DIN-рейки. При цьому немає необхідності конфігурувати пристрої, адже головне реле автоматично розпізнає всі режими роботи.

Таким чином можна швидко та економічно побудувати систему безпеки, що включає до 42 контактів.

Реле часу для забезпечення функціональної безпеки має затримку спрацьовування, яка настроюється в діапазоні від 0,3 до 30 секунд.

Інтерфейс для функціональної безпеки

Система безпеки з вхідними модулями PSR-SIM4  

Швидке та зручне збільшення кількості контактів за допомогою вхідних модулів PSR-SIM4

Розширюйте систему безпеки PSRmodular залежно від потреби. За допомогою вхідного модуля PSR-SIM4 можна інтегрувати вісім додаткових входів (наприклад, для чотирьох реле захисних дверцят) без необхідності електромонтажу та конфігурування обладнання.

Функціональна безпека безпосередньо в польових умовах

Блок прийому сигналів датчиків PSR-SACB  

Ідеальне рішення для забезпечення функціональної безпеки в суворих промислових умовах

Вам потрібен надійний вхідний модуль, щоб отримувати сигнали безпеки безпосередньо в польових умовах? Найкращий вибір — блок прийому сигналів датчиків PSR-SACB.

До компактних модулів зі ступенем захисту IP65/67 можна підключати, наприклад, чотири реле захисних дверцят, кожне з яких має по одному розмикальному та одному замикальному контакту.

Світлодіодні індикатори дають однозначну інформацію про стан підключених контактів. Повідомлення передаються через виходи Y1—Y4.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Функціональна безпека — реле безпеки

Сервіс

Матеріали для завантаження

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити