Модульні корпуси ME-MAX

Модульні корпуси ME-MAX

Багато місця при компактних розмірах

Функціональний дизайн і різна габаритна ширина від 12,5 до 90 мм роблять корпуси ME MAX ідеальним рішенням для електронних пристроїв.

Назад до Модульні корпуси

Категорії

Область пошуку Модульні корпуси ME-MAX

Показати всі продукти даної категорії

Модульні, функціональні та конструктивно спеціалізовані корпуси електронного обладнання ME-MAX для сучасної промислової електроніки: різноманітні з’єднувальні технології, шинні роз'єми та модульний принцип забезпечують конструкцію пристрою, що відповідає його призначенню.

Переваги:

  • Гнучкість: можливість реалізації різноманітних форм пристроїв
  • Оптимальна корисна площа для комплектації друкованих плат, обслуговування та індикації
  • Індивідуальний підхід до з’єднувальних технологій для передачі сигналів, даних та живлення
  • Поперечні з'єднувальні елементи TBUS для DIN-рейки та силовий роз’єм PCO для зв'язку між окремими модулями,
  • Індивідуальний підхід до різноманітного фірмового стилю вже на заводі виробника

Модульна конструкція корпусу

Модульна конструкція корпусу  

Гнучкість завдяки модульному принципу

Ефективність монтажу пристрою значною мірою залежить від корпусу, що використовується. Тому в корпусах ME-MAX передбачена проста взаємна фіксація окремих елементів. Крім того, є можливість розширення корпусів ME-MAX за допомогою серединних вставок.

  • Швидкий і простий монтаж пристрою
  • Модульне розширення за допомогою серединних вставок

Гнучкі з’єднувальні технології

З’єднувальні технології  

З’єднувальні технології

Для компактного пристрою вирішальне значення мають з’єднувальні технології, які ми пропонуємо вам у виконанняз з різним кроком та різною кількістю полюсів. При цьому вони забезпечують передачу, наприклад, сигналів керування силою в кілька міліампер або напруги живлення в кілька сотень вольт. Це означає, що у нас ви знайдете підходящу технологію з’єднання для будь-якого випадку застосування.

  • З’єднувальні технології з кроком від 3,5 до 7,5 мм для напруг до 600 В згідно з UL
  • Доступні друковані клеми та вставні з’єднувальні технології
  • Технологія Push-in та гвинтове з'єднання для всіх типів клем

Шинний з’єднувач для DIN-рейки

Шинний з’єднувач для DIN-рейки  

З'єднувальні елементи TBUS для простого сполучення модулів

Просте і безпомилкове з'єднання модулів між собою на DIN-рейці є вирішальним для перспективної та інноваційної системи пристрою.

  • Можливість реалізації послідовної або паралельної передачі даних з використанням 5 полюсів на DIN-рейці
  • Оптимальне використання площі друкованої плати завдяки використанню адаптера ME-TBUS ADAPTER
  • Роз’єми PCO можуть розподіляти високі струми до 42 A при 60 В постійного струму між модулями

 

Оптичні сигнальні індикатори

Світловоди  

Оптичні сигнальні індикатори

Світловоди HS LC для корпусів електронного обладнання пропонуються у різних варіантах виконання. За бажанням ми пропонуємо послуги з необхідної обробки корпусу електронного обладнання.

  • Світловоди оптимально адаптовані для корпусів електронного обладнання
  • Простий монтаж на друковану плату за допомогою опресованих штирів
    Стійкість до статичної електрики

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Корпус електронного обладнання

Сервіс

Матеріали для завантаження


Модульна корпусна система ME-MAX

Корпусна система з гнучкою конструкцією.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити