Модульні контролери

ПЛК з можливістю функціонального розширення

Більше функцій, більше можливостей

ПЛК з можливістю функціонального розширення — гнучке рішення з керування для установок усіх типів.

Назад до Системи керування

Категорії

Область пошуку Модульні контролери

Показати всі продукти даної категорії

Phoenix Contact пропонує широкий спектр програмованих логічних контролерів із модульною структурою, які підходять для виконання будь-яких завдань. Створіть власне рішення для автоматизації.

Майже всі модульні контролери доступні також у варіанті, розрахованому на роботу в розширеному діапазоні температури.

Переваги

  • Максимальна гнучкість — можливість послідовного з’єднання функціональних модулів і модулів вводу-виводу
  • Комунікативність завдяки вбудованому вільно програмованому веб-серверу та великій кількості різних інтерфейсів і протоколів
  • Продуктивність за потребою — завдяки широкому асортименту контролерів різних класів
  • Довговічність завдяки міцному корпусу та електроніці, що відповідає нормам електромагнітної сумісності

Axiocontrol — швидкість, міцність, простота

Модульні контролери Axiocontrol  

Axiocontrol: модульні контролери для складних систем

Контролери серії Axiocontrol (AXC) — це відповідне рішення для високих вимог до продуктивності та міцності. У поєднанні з системою вводу/виводу Axioline F від Phoenix Contact контролери Axiocontrol забезпечують максимальну швидкість роботи завдяки прямому підключенню до шини. 

  • Обирайте AXC 1050 для невеликих і середніх задач автоматизації та скористайтеся перевагами, наприклад, локальної шини Axioline F, PROFINET, Modbus/TCP та вбудованого джерела безперебійного живлення.
  • Контролер AXC 3050 — це оптимальне рішення для середніх і складних систем, де потрібні можливості об’єднання в мережу, а також короткий час обробки та швидка реакція.

Контролер Inline — перевірена гнучкість

Контролери Inline: модульні системи керування  

Стандарт серед модульних ПЛК: контролери ILC

Контролери Inline (ILC) — перевірені на практиці стандартні вироби в асортименті ПЛК Phoenix Contact. Ці контролери підтримують усі популярні канали обміну даними, такі як Ethernet, мобільний зв'язок або стаціонарна мережа. Крім того, до них легко підключаються різноманітні модулі вводу/виводу Inline, і вони мають вбудований веб-сервер. 

  • Контролери Inline класу 100 лежать в основі системи Easy Automation. Ці контролери можуть обмінюватися даними з численними пристроями польової шини в мережах на основі Ethernet за протоколами PROFINET і Modbus/TCP; додаткове програмування для цього не потрібне. Пам’ять для введення параметрів можна розширити за допомогою SD-карти для швидкої та простої інтеграції додаткових бібліотек користувача з функціональними блоками.
  • Контролери Inline класу 300 відповідають високим вимогам до пропускної здатності каналу та об’єднання в мережу. Вони дозволяють надійно керувати середніми та великими системами, наприклад на базі PROFINET.

Версії ME — ідеально підходять для машинобудування

Модульний контролер для машинобудування  

Найважливіші функції для машинобудування в одному компактному пристрої

Наші контролери ILC версії МЕ розроблені спеціально з урахуванням вимог у сфері машинобудування. Наприклад, для комунікації з приводами через драйвер крокового двигуна або перетворювач частоти.

Контролери мають усі функції класу ILC-100, а на додаток до них — заздалегідь встановлені функції для машинобудування.

Це дає можливість керування різними типами приводів і підключати датчики без додаткових зовнішніх модулів. Для визначення положення залежно від версії пристрою можна використовувати аналогові або інкрементні вхідні канали.

Максимальна гнучкість для інфраструктури будівель

Зображення продукції ILC 2050 BI  

Контролер Inline для інфраструктури будівель

ILC 2050 BI — це новий контролер Inline для інфраструктури будівель. Він пропонує майже необмежений простір для застосування, наприклад, в автоматизації будівель та промисловості, системах керування поєднаною у мережу нерухомістю або в центрах даних.

Використання програмного забезпечення також пропонує безліч можливостей застосування. Ви використовуєте пристрій в якості терморегулятора на місці? Тоді запрограмуйте контролер програмним забезпеченням Sedona Framework™ з підтримкою реального часу. Під час проектування для застосування в якості сервера інтеграції в галузі інфраструктури будівель скористайтеся перевагами потужного Niagara Framework®.

Easy Automation — проста автоматизація за допомогою модульних контролерів класу 100

Система простої автоматизації Easy Automation  

Система автоматизації Easy Automation

Модульні мікроконтролери класу 100 утворюють основу системи Easy Automation від Phoenix Contact. Як інтерфейс між центром керування та рівнем вводу/виводу вони ефективно керують потоком даних установки.

Контролери класу 100 для простої автоматизації — це інтуїтивно зрозуміле програмування та візуалізація за допомогою безкоштовного програмного забезпечення PC WORX EXPRESS і WebVisit Express, гнучке розширення з використанням модулів вводу/виводу Inline, а також велика кількість функцій за розумну ціну.

Стартовий комплект PROFINET — для швидкого знайомства зі світом автоматизації

Стартовий комплект PROFINET  

Стартовий комплект PROFINET

Стартовий комплект PROFINET є рентабельним рішенням для першого знайомства з програмою для всіх, хто хоче дізнатись про переваги технології PROFINET. В комплект входять всі компоненти, необхідні для роботи тестової системи. До них належать, поміж іншого, система керування Axiocontrol, модулі вводу/виводу системи Axioline, блоки живлення та програмне забезпечення для програмування PC Worx. Таким чином, ви зможете створити власну систему для тестування та вивчення.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс


Програмний ПЛК

Перетворіть свій ПК з Windows на програмований контролер.

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити