Назад до огляду

Easy Automation — різноманітні можливості простої автоматизації з використанням модульних мікроконтролерів класу 100

Easy Automation — це пропонована компанією Phoenix Contact система простої автоматизації, що працює на базі модульних мікроконтролерів класу 100. Система Easy Automation доводить: автоматизація не обов’язково має бути витратною та складною, вона може бути також простою й економною.

Комплексне рішення від одного постачальника

Комплексна та проста в керуванні система на базі модульних мікроконтролерів класу 100 забезпечує повну автоматизацію установки. Ці вироби мають спрощену конструкцію й невисоку вартість, тому оптимально підходять для використання в невеликих системах. Особлива увага при цьому приділяється можливості розширення, сумісності, економії, надійності та універсальності.

 

Нижче описано властивості системи Easy Automation

  • Програмовані логічні контролери класу 100, що відрізняються високою гнучкістю у використанні завдяки різноманітним можливостям розширення за допомогою модулів вводу/виводу Inline
  • Функціональна безпека без дорогих систем протиаварійного захисту за допомогою модулів вводу/виводу та технології SafetyBridge
  • Модулі вводу/виводу зі ступенем захисту IP65/67 для складних умов навколишнього середовища
  • Керування та моніторинг на місці за допомогою пристроїв із людино-машинним інтерфейсом і сучасних веб-технологій
  • Промислові модеми для бездротової передачі даних
  • Промислові комутатори мережевих систем
  • Безкоштовне програмування за допомогою програмного забезпечення PC WORX EXPRESS
  • Безкоштовна веб-візуалізація за допомогою програмного забезпечення WebVisit Express
  • Просте знайомство зі світом автоматизації завдяки стартовому комплекту ILC 131

Назад до огляду
Все про ПЛК
Програмне забезпечення для керування
Навчальні матеріали

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити