Дистанційний зв’язок

Доступ до власних даних у будь-якій точці світу

Доступ до власних даних у будь-якій точці світу

Обробляйте всі дані своєї системи швидко та надійно.

Назад до Промислові технології обміну даними

Категорії

  • Дистанційне керування
    Дистанційне керування

    Для кожної системи дистанційного керування Phoenix Contact пропонує відповідну технологію передачі — незалежно від того, чи йдеться про мобільну комунікацію або мідні кабельні рішення.

  • Дистанційне технічне обслуговування
    Дистанційне технічне обслуговування

    З технологією mGuard компанія Phoenix Contact пропонує рішення для дистанційного обслуговування, яке без проблем можна інтегрувати в машини та установки.

  • Передача аварійних сигналів
    Релейний модуль SMS

    Завдяки промисловим пристроям для автоматичного сповіщення стає можливим миттєве дистанційне виявлення помилок — без складного та витратного широкосмугового з'єднання.

Область пошуку Дистанційний зв’язок

Показати всі продукти даної категорії

Бажаєте підтримувати зв’язок зі своїми машинами та установками в будь-якій точці світу? Від ефективного дистанційного технічного обслуговування, безперервної передачі даних для систем дистанційного керування до автоматичного раннього попередження: Phoenix Contact пропонує вам широкий асортимент продукції для промислового дистанційного зв'язку.

Переваги

  • Більше гнучкості завдяки можливості застосування всіх стандартних технологій передачі
  • Інтегровані функції безпеки за відпрацьованою VPN-технологією
  • Простота застосування завдяки системам з можливістю комбінування

Завжди правильне з'єднання — з оптимальними технологіями передачі

Дистанційний зв’язок — завжди правильне зєднання по всьому світу  

Дистанційний зв'язок по всьому світу з системою від Phoenix Contact

Ми враховуємо ваші вимоги до дистанційного зв'язку незалежно від того, чи йдеться про дистанційне обслуговування чи дистанційне керування. Таким чином, ми пропонуємо можливість передачі даних за різними технологіями:

  • мобільна комунікація;
  • публічна телефонна мережа;
  • виділені лінії.

Безпечне та гнучке з'єднання — завдяки технології VPN

Захищений віддалений доступ через Інтернет від Phoenix Contact  

Безпечна передача даних

Захищайте конфіденційні дані під час обміну ними в Інтернеті. З функціями безпеки від Phoenix Contact ви завжди у безпеці: рішення для промислового дистанційного зв'язку базуються на технології VPN (Virtual-Private-Network):

  • Дистанційне технічне обслуговування на хмарній основі з mGuard Secure Cloud
  • Рішення на власному сервері
  • Безперервне безпечне 24-часове з'єднання для систем дистанційного керування

Високошвидкісний доступ до мережі Інтернет для промислових систем

TC Router для високошвидкісного доступу до мережі Інтернет  

Широкосмугові з'єднання по всьому світу

Промисловий маршрутизатор від Phoenix Contact дозволяє реалізовувати ефективні високошвидкісні підключення до Інтернету для промислових систем. Всі маршрутизатори пропонують високий рівень безпеки завдяки підтримці протоколів IPsec та OpenVPN, а також інтегрованому брандмауеру Stateful-Packet-Inspection.

Широкосмуговий маршрутизатор ADSL TC DSL ROUTER робить можливим високошвидкісне підключення промислових пристроїв Ethernet та RS-232 до Інтернету зі швидкістю до 25 Мбіт/с. Пристрій підтримує усі розповсюджені стандарти ADSL. Завдяки вбудованій комутаційній системі Annex A/B/J пристрої легко адаптуються до вимог регіональних постачальників телекомунікаційних послуг.

Мобільний маршрутизатор TC ROUTER від Phoenix Contact забезпечує можливість ефективної високошвидкісної передачі даних через мобільну мережу 4G-LTE на швидкості до 150 Мбіт/с. Таким чином він забезпечує мобільний широкосмуговий зв’язок для дуже гнучкого об’єднання в мережу навіть там, де недоступне дротове з’єднання з Інтернетом.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити