Modbus

Промисловий стандарт

Промисловий стандарт

Переконайтеся самі: Modbus — це універсальний протокол, який може використовуватися в модульних системах, розподільних шафах і польових пристроях.

Назад до Продукція за протоколами

Категорії

Область пошуку Modbus

Показати всі продукти даної категорії

Протокол Modbus визначив кілька способів обміну інформацією. Виберіть для себе оптимальний варіант протоколу: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP або Modbus TCP/IP. Цей комунікаційний протокол став стандартом у промисловості. Modbus визначено як стандарт у міжнародній серії стандартів IEC 61158, він підтримується організацією Modbus Organisation.

Переваги

  • Перевірена техніка, яка є промисловим стандартом
  • Можливість зручного об’єднання кількох мереж завдяки підтримці маршрутизації
  • Можливість віддаленого доступу по Інтернету — завдяки наявності власного порту (Port 502)

Шлюзи Modbus для PROFIBUS DP/PA та FOUNDATION Fieldbus

Шлюзи Modbus  

Шлюзи Modbus для польових шин технологічних даних, що відповідають вимогам майбутнього

Шлюзи Modbus дозволяють інтегрувати пристрої Modbus/RTU в польові шини технологічних даних FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP і PROFIBUS PA. Таким чином можна особливо легко модернізувати та розширювати існуючі установки. Ви можете також використовувати перевірені пристрої Modbus в нових установках.

До одного шлюзу можна підключити до чотирьох пристроїв Modbus. Так ви отримуєте особливо компактне рішення, яке займає лише 6 мм на канал. Монтаж і введення в експлуатацію виконуються надзвичайно просто за допомогою стандартного програмного забезпечення, наприклад Siemens PDM або Pepperl+Fuchs PACTware.

Modbus: універсальний обмін даними

Різноманіття варіантів для Modbus  

Різноманітні компоненти для Modbus від Phoenix Contact

Скористайтеся свободою: обмін інформацією по протоколу Modbus здійснюється незалежно від нижчих рівнів базової еталонної моделі ISO/OSI. При цьому обмін даними засновано на архітектурі «головний-керований пристрій» або «клієнт-сервер».

Різноманітність варіантів

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange — американський стандартний код для обміну інформацією) для передачі символів ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit — віддалений термінал) як біт-орієнтоване програмування, наприклад для машинобудування
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol — протокол керування передачею), у рамках Ethernet, для систем із програмами, написаними мовою високого рівня; також підходить для лабораторій

Modbus/TCP — єдиний промисловий комунікаційний протокол, який має власний порт (Port 502): у вас є можливість зручного об’єднання кількох мереж і віддалений доступ по Інтернету.

Modbus: у модульному та блочному виконанні

Modbus: у модульному та блочному виконанні  

Modbus: у модульному та блочному виконанні

Збирайте станції вводу/виводу з урахуванням індивідуальних особливостей. За допомогою систем вводу/виводу Modbus/TCP від Phoenix Contact ви можете додати станцію вводу/виводу або пристрій вводу/виводу в будь-якому місці в мережі. Відповідно до архітектури модульних мереж пристрій сполучення шини в мережі Modbus виступає як керований пристрій, а в локальній шині — як головний пристрій.

У модульному виконанні

Надзвичайна міцність і простота: Axioline F — це система вводу/виводу покоління Ethernet від компанії Phoenix Contact, яка відрізняється високою завадозахищеністю та стійкістю до електромагнітних впливів. Крім того, надійні механічні якості корпусу полегшують введення в експлуатацію пристроїв завдяки тому, що монтажні роботи виконуються без інструменту за допомогою технології з’єднання Push-in.

Максимальна гнучкість: модуль автоматизації Inline Modular дозволяє змінювати форму залежно від функцій. Створюйте вводи/виводи залежно від необхідності та економте місце в розподільній шафі, слідуючи принципу «штекери замість проводів».

Модульність у польових умовах: пристрої вводу/виводу серії Fieldline Modular спеціально призначені для встановлення в польових умовах — відповідно до функціональних вимог і з можливістю адаптації до конкретного випадку використання.

У блочному виконанні

Компактність: пристрої вводу/виводу Inline Block надають велику кількість каналів у надзвичайно пласкій конструкції, а також підключення до шини та відсортовані вводи/виводи. Це забезпечує комунікацію з використанням мінімального простору.

Широкі можливості використання Ethernet: завдяки різним варіантам корпусу та великій кількості різноманітних функцій пристрої серії Axioline E у блочному виконанні для Modbus/TCP завжди пропонують індивідуальне рішення.

Компоненти інфраструктури для Modbus

Компоненти інфраструктури для Modbus  

Компоненти інфраструктури для Modbus від Phoenix Contact

Модульна концепція повторювачів PSI-REP і PSI-MOS — перше на ринку уніфіковане рішення для інфраструктур із мідними й оптоволоконними провідниками.

Гальванічна розв’язка вможливлює розділення мереж на сегменти для оптимізації структури. Результатом цього є практично необмежені можливості конфігурування топології мереж.

Водночас за рахунок локалізації помилок для запобігання їхньому зворотному поширенню та концепцій монтажу з резервуванням істотно підвищуються швидкість передачі даних і експлуатаційна готовність системи.

Медіаконвертери Factoryline від Phoenix Contact для Ethernet дають змогу сполучати інтерфейси Ethernet із оптоволоконною інфраструктурою; гарантуються надійний захист від перешкод і максимальна відстань передачі даних у промислових системах Ethernet.

Крім того, ізолятори серії Factoryline використовуються для гальванічної розв’язки (до 4 кВ) у мережах Ethernet на основі мідних провідників. Так забезпечується захист пристроїв Ethernet та інтерфейсів, а також істотно підвищується стійкість до перешкод в умовах промислової експлуатації.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Матеріали для завантаження

Додаткова інформація

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити