Міні- та мікроклеми

Міні- та мікроклеми

Маленькі клеми, максимальна користь

Зручне прокладення кабелів і різні можливості монтажу в умовах обмеженого простору завдяки клемам мініатюрного формату.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Міні- та мікроклеми

Показати всі продукти даної категорії

Завдяки міні- та мікроклемам з технологією з’єднання Push-in відбувається послідовна мініатюризація машин, комутаційних пристроїв та розподільних шаф. Незважаючи на невеликі розміри, ці клеми використовують переваги системи CLIPLINE complete, вони сумісні зі стандартизованими аксесуарами для шунтування, маркування та тестування.

Переваги

  • Економія простору завдяки компактній конструкції та гнучким можливостям монтажу
  • Зручний огляд завдяки маркуванню всіх клемних контактів
  • Просте розподілення потенціалу завдяки стандартизованим перемичкам
  • Компактний розподіл потенціалів завдяки компактному мікророзподільнику потенціалів
  • Можливість роботи з усіма розповсюдженими щупами тестерів
  • Швидка і модульна розбудова завдяки вставним рішенням

Міні-клеми MPT

Міні-клеми з можливістю встановлення перемички  

Міні-клеми з можливістю встановлення перемички

Мініатюрні клеми MPT для малої DIN-рейки NS 15 мають низку переваг:

  • Простий розподіл потенціалів за допомогою стандартизованих вставних перемичок
  • Наочність завдяки великим поверхням для маркування на всіх точках з'єднання
  • Тестовий отвір під щуп 2,3 мм
  • Модульна розбудова завдяки вставним клемам
  • Клеми заземлення відповідної форми

Характеристики підключення:
MPT 1,5/S…  від 0,14 мм² до 1,5 мм²
MPT 2,5…     від 0,14 мм² до 4 мм²

Мікроклеми та мікророзподільник потенціалів MP

Мікроклеми та мікророзподільник потенціалів з гнучкими можливостями монтажу  

Мікроклеми та мікророзподільник потенціалів з гнучкими можливостями монтажу

Мініатюрні клеми MP забезпечують гнучкий підхід під час монтажу:

  • На малій DIN-рейці NS 15
  • Безпосереднє кріплення за допомогою фіксувального штифта
  • Гвинтове кріплення з фіксувальним фланцем

Ці клеми відрізняються наступним:

  • Тестовим отвором
  • Можливістю нанесення самоклейних маркувальних смужок
  • Характеристики підключення: від 0,14 мм² до 1,5 мм²

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити