Міні- та мікроклеми

Маленькі клеми — максимальна користь

Маленькі клеми — максимальна користь

Зручне прокладення кабелів і різні можливості монтажу в умовах обмеженого простору — завдяки клемам мініатюрного формату.

Назад до Гвинтове з’єднання

Категорії

Область пошуку Міні- та мікроклеми

Показати всі продукти даної категорії

Незважаючи на їхній мініатюрний розмір, маркування та шунтування міні- та мікроклем виконується так само, як і у випадку великих модульних клем. Перевірене гвинтове з’єднання надає додаткові переваги: багатопровідні підключення та відсутність потреби в технічному обслуговуванні.

Переваги

  • Економія простору завдяки компактній конструкції та можливості монтажу на DIN-рейці 15 мм
  • Зручний огляд завдяки маркуванню всіх клемних контактів
  • Просте розподілення потенціалу завдяки стандартизованим перемичкам

Компактна конструкція

Компактна конструкція  

Компактна конструкція

Мініклеми монтуються на невеликих DIN-рейках. Їх компактні розміри дозволяють виконувати монтаж у малогабаритних розподільних або з’єднувальних коробках, наприклад для підключення електродвигуна.

Маркування

Маркування  

Маркування

Модульні клеми серії MUT мають два високих зовнішніх паза для розміщення високих маркувальних матеріалів, наприклад пластин UC-TM.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити