Матричні клеми

Модульний, простий та інтуїтивно зрозумілий розподіл

Модульний, простий та інтуїтивно зрозумілий розподіл

Розподіл сигналів з новою системою кольорового кодування та збільшення щільности монтажу до 20 %.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Матричні клеми

Показати всі продукти даної категорії

Матричні клеми PTMC своєю компактною конструкцією забезпечують найвищу щільність сигналів під час кросування в системах автоматизації. Модульна конструкція з точною кількістю полюсів і кольоровими матричними елементами дозволяє виконувати компактний, упорядкований та безпомилковий електромонтаж.

Переваги

  • Збільшення щільності сигналів приблизно на 20 % завдяки компактній конструкції
  • Конструкція з точною кількістю полюсів та урахуванням специфіки застосування завдяки модульній структурі
  • Зручна перевірка завдяки вільно доступним тестовим гніздам 2,3 мм, розташованим по центру біля місць з’єднання
  • Гнучке застосування завдяки безпосередньому монтажу, монтажу на 19-дюймову стійку або DIN-рейку
  • Гарна оглядовість завдяки можливості нанесення крупного маркування для позначення матриць
  • Пропонуються варіанти без натискного елемента
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Застосування матричних клем

Електромонтаж за допомогою матричних клем  

Електромонтаж за допомогою матричних клем

Окрім шинних систем, в нових установках і для модернізації наявного обладнання, наприклад на електростанціях та виробничих лініях, використовуються з’єднання «точка–точка», що забезпечують високу надійність і відповідають суворим вимогам до експлуатаційної готовності. Їхньою перевагою є швидка локалізація несправностей за допомогою стандартних вимірювальних приладів. Завдяки високій щільності сигналів, компактності та впорядкованості матричні клеми залишатимуться незамінними і в майбутньому.

До ваших послуг інноваційна система розподілу сигналів із запатентованим модульним принципом матричних клем PTMC.

Гнучкі можливості застосування

Гнучкі можливості монтажу  

Гнучкі можливості монтажу

Окрім безпосереднього монтажу, наприклад на 19-дюймову стійку, за допомогою адаптерів можна виконувати монтаж на DIN-рейку. Тому ці вироби можуть застосовуватися навіть у найкомпактніших корпусах машинного обладнання або розподільних шафах.

Конфігурування матричних клем

Індивідуальне конфігурування матричних клем

Матричні клеми для вільного монтажу з точною кількістю полюсів просто конфігуруються і замовляються у списку продукції «Збірні матричні клеми» одним натисканням кнопки миші. Для цього оберіть варіант для конфігурування і визначте кількість і колір елементів матриці.

1. Вибір варіантів конфігураціїВиріб можна знайти у списку продукції: збірні матричні клеми
Матричні клемиМатрична клема для безпосереднього монтажу, 4-полюсна:                                          
1-рядна PTMC 1,5 /1-2-DF 3001937
2-рядна PTMC 1,5 /2-2-DF 3001940
3-рядна PTMC 1,5 /3-2-DF 3001942
4-рядна PTMC 1,5 /4-2-DF 3001943
5-рядна PTMC 1,5 /5-2-DF 3001944
6-рядна PTMC 1,5 /6-2-DF 3001945
7-рядна PTMC 1,5 /7-2-DF 3001946
8-рядна PTMC 1,5 /8-2-DF 3001947
Вказівка:
Ряди = кількість в напрямку X
Матрична клема для безпосереднього монтажу, 6-полюсна:                             
1-рядна PTMC 1,5 /1-3-DF 3001929
2-рядна PTMC 1,5 /2-3-DF 3001930
3-рядна PTMC 1,5 /3-3-DF 3001931
4-рядна PTMC 1,5 /4-3-DF 3001932
5-рядна PTMC 1,5 /5-3-DF 3001933
6-рядна PTMC 1,5 /6-3-DF 3001934
7-рядна PTMC 1,5 /7-3-DF 3001935
8-рядна PTMC 1,5 /8-3-DF 3001936
Вказівка:
Ряди = кількість в напрямку X
Матрична клема для монтажу на DIN-рейку, 4-полюсна:
1-рядна PTMC 1,5 /1-2-NS 3001915            
2-рядна PTMC 1,5 /2-2-NS 3001916
3-рядна PTMC 1,5 /3-2-NS 3001917
4-рядна PTMC 1,5 /4-2-NS 3001918
5-рядна PTMC 1,5 /5-2-NS 3001919
6-рядна PTMC 1,5 /6-2-NS 3001920
7-рядна PTMC 1,5 /7-2-NS 3001921
8-рядна PTMC 1,5 /8-2-NS 3001922
Вказівка:
Ряди = кількість в напрямку X
Матрична клема для монтажу на DIN-рейку, 6-полюсна:
1-рядна PTMC 1,5 /1-2-NS 3001905         
2-рядна PTMC 1,5 /2-2-NS 3001906
3-рядна PTMC 1,5 /3-2-NS 3001907
4-рядна PTMC 1,5 /4-2-NS 3001908
5-рядна PTMC 1,5 /5-2-NS 3001910
6-рядна PTMC 1,5 /6-2-NS 3001911
7-рядна PTMC 1,5 /7-2-NS 3001913
8-рядна PTMC 1,5 /8-2-NS 3001914
Вказівка:
Ряди = кількість в напрямку X

Приклад замовлення

Матрична клема повинна мати таку конфігурацію:

Натискний елемент, безпосередній монтаж матричної клеми, три з’єднання, по одному на окремий елемент. Чотири ряди в напрямку X і десять стовпців у напрямку Y.
Ряд 1: синій
Ряд 2: червоний
Ряд 3: сірий
Ряд 4: жовтий
Для цього оберіть з асортименту виробів для вільного конфігурування виріб із номером артикулу 3001932.

Примітка: ряди в напрямку X можуть мати лише однаковий колір. Під час замовлення вкажіть кількість стовпців. Можна замовити від двох до 20 стовпців. Конфігураційні клеми послідовно нумеруються від 1 до n, залежно від конструкції та кількості полюсів.

2. Визначення кількості та кольору елементів матриці: 
Матричні клемиДані для замовлення в прикладі мають такий вигляд:

№ артикулу / стовпці / ряд 1 / ряд 2 / ряд 3 / Ряд 4

3001932 / 10 / BU / RD / GY / YE

Примітка: усі кріпильні матеріали, необхідні для монтажу на стіну або на рейку, входять у комплект поставки у достатній кількості. Адаптер для таблички DF-PTMC-ZB № арт. 3270410 слід замовляти окремо як аксесуар.
Матричні клеми для вільного конфігурування в одинадцяти кольорах на вибір:
BU = синій
RD = червоний
GY = сірий
YE = жовтий
GN = зелений
BN = коричневий
WH = білий
BK = чорний
VT = фіолетовий
OG = оранжевий
PK = рожевий

Попередньо змонтовані матричні клеми

Матричні клеми, попередньо змонтовані у відповідності до кольорової комбінації  

Матричні клеми, попередньо змонтовані у відповідності до кольорової комбінації

Матричні клеми пропонуються також попередньо змонтованими у різних, стандартизованих кольорових комбінаціях, наприклад, згідно з DIN VDE 0815.

Розподільні з'єднувачі

Розподільні з'єднувачі  

Розподільні з'єднувачі

Компактні розподільні клеми PTRV служать для впорядкованого розподілу сигналів в сфері автоматизації. Електромонтаж великої кількості провідників полегшується завдяки окремим ярусам різного кольору. Разом із фронтальним електромонтажем це запобігає помилкам підключення. Доповнюють асортимент розподілювачі потенціалів відповідної форми та широкий вибір аксесуарів.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити