Розподільні клеми та розподілювачі потенціалів

Розподільні клеми

Компактний, простий та інтуїтивно зрозумілий розподіл

Надійний розподіл сигналів за допомогою інноваційної системи кольорового кодування провідників з економією місця до 20 відсотків.

Назад до Технологія з’єднання Push-in

Категорії

Область пошуку Розподільні клеми та розподілювачі потенціалів

Показати всі продукти даної категорії

Компактні розподільні клеми PTRV служать для впорядкованого розподілу сигналів у системах автоматизації. Електромонтаж великої кількості провідників полегшується завдяки окремим ярусам різного кольору. Разом із фронтальним електромонтажем це запобігає помилкам підключення.

Переваги

  • Максимальна щільність сигналів і економія до 20 відсотків місця завдяки компактній конструкції
  • Вільне конфігурування кольорового кодування провідників і місць затискання для інтуїтивно зрозумілого й безпечного монтажу
  • Зручне тестування за допомогою вільно доступних тестових з’єднань діаметром 2,3 мм, розташованих посередині між місцями підключення
  • Великі суцільні поверхні для позначення матриць маркуванням
  • Пропонуються варіанти без натискного елемента
  • Зниження логістичних витрат завдяки уніфікованим системним аксесуарам CLIPLINE complete

Вибір кольорів для розподільних клем

Конфігурування розподільних клем за індивідуальними потребами

Вибрати конфігурацію розподільної клеми для монтажу на місці, а також оформити онлайн-замовлення можна у відповідному списку продукції. Для цього виберіть потрібний варіант і кольори з’єднувальних відділень.

Вибір варіантів конфігуруванняІнформацію про товар дивіться у списку продукції «Розподільні клеми для монтажу»
Варіанти конфігурації розподільних клемРозподільна клема, 4-полюсна, кольори з лівого боку — на вибір, колір із правого боку: червоний
PTRV 4 /COL-RD 3001754
Колір з лівого боку — на вибір, кольори з правого боку: білий
PTRV 4 /COL-WH 3001871
Колір з лівого боку: червоний, кольори з правого боку — на вибір
PTRV 4 /RD-COL 3001872
Колір з лівого боку: білий, кольори з правого боку — на вибір
PTRV 4 /WH-COL 3001874
Кольори з лівого та правого боків — на вибір, на кожному ярусі колір однаковий
PTRV 4 /COL-COL 3001875
Розподільна клема, 8-полюсна, кольори з лівого боку — на вибір, з правого боку: верхні 4 відділення червоні, нижні 4 відділення білі
PTRV 8 /COL-RDWH 3001851
Кольори з лівого боку — на вибір, із правого боку: верхні 4 відділення білі, нижні 4 відділення червоні
PTRV 8 /COL-WHRD 3001876
З лівого боку: верхні 4 відділення червоні, нижні 4 відділення білі; кольори з правого боку — на вибір
PTRV 8 /RDWH-COL 3001877
З лівого боку: верхні 4 відділення білі, нижні 4 відділення червоні; кольори з правого боку — на вибір
PTRV 8 /WHRD-COL 3001878
Кольори з лівого та правого боків — на вибір, на кожному ярусі колір однаковий
PTRV 8 /COL-COL 3001879

Приклад замовлення

Наприклад, відповідно до стандарту DIN VDE 0815 конфігурація восьмиярусної розподільної клеми має бути така:

З правого боку верхні яруси 1–4 мають бути червоними, нижні яруси 5–8 — білими. Кольори ярусів ліворуч потребують кольорового маркування.
Ярус 1: синій
Ярус 2: червоний
Ярус 3: сірий
Ярус 4: жовтий
Ярус 5: зелений
Ярус 6: коричневий
Ярус 7: білий
Ярус 8: чорний
Для цього слід вибрати зі списку товарів, що конфігуруються, позицію PTRV 8 / COL-RDWH з номером для замовлення 3001851.

2. Визначення кольорів окремих ярусів 
Приклад замовлення розподільної клемиТоді дані замовлення в нашому прикладі виглядатимуть так:
№ для замовлення / ярус 1 / ярус 2 / ярус 3 / ярус 4 / ярус 5 / ярус 6 / ярус 7 / ярус 8
3001851 / BU / RD / GY / YE / GN / BN / WH / BK
Розподільні клеми з можливістю вільного вибору одинадцяти кольорів:
BU = синій
RD = червоний
GY = сірий
YE = жовтий
GN = зелений
BN = коричневий
WH = білий
BK = чорний
VT = фіолетовий
OG = оранжевий
PK = рожевий

Попередньо змонтовані розподільні клеми

Попередньо змонтовані розподільні клеми  

Попередньо змонтовані розподільні клеми з кольоровим кодуванням

Можна також придбати попередньо змонтовані розподільні клеми з різними комбінаціями кольорів, наприклад, відповідно до стандарту DIN VDE 0815.

Розподілювачі потенціалів

Компактний і простий розподіл потенціалів і підведення живлення  

Компактний і простий розподіл потенціалів і підведення живлення

Клеми PTRVB ...-PV дають змогу розподіляти потенціали між максимум 32 контактами. За допомогою вставних перемичок, що їх можна встановлювати на місці монтажу, ці клеми перетворюються на блоки розподілу потенціалів.
Для подачі струму до 37 А через провідники з перерізом до 6 мм² використовуйте розподілювачі потенціалів PTRVB …-FI. Для однозначного кодування потенціалів можна придбати різні варіанти, наприклад сині й червоні.

Готові до використання блоки розгалужувачів з технологією Push-in PTFIX: розпакувати, під’єднати — готово!

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення блоків розгалужувачів із технологією Push-in  

Простий і швидкий розподіл потенціалів за допомогою готових до підключення блоків розгалужувачів із технологією Push-in

Готові до підключення блоки дають змогу швидко виконати монтаж та заощаджувати до 80 % часу, без необхідності ручного встановлення клем. Для інтуїтивно зрозумілого та надійного монтажу блоків розгалужувачів і блоків подачі живлення з 6, 12 і 18 точками підключення можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.

Додаткову інформацію про блоки розгалужувачів із технологією з’єднання Push-in наведено в категорії «Клемні блоки, технологія з’єднання Push-in»

Матричні клеми

Модульна матрична концепція для максимальної щільності сигналів  

Модульна матрична концепція для максимальної щільності сигналів

Конструкція матричних розподільних клем PTMC забезпечує максимальну щільність сигналів, що розподіляються в системах автоматизації. Модульна конструкція з точно визначеною кількістю полюсів і кольоровими матричними елементами гарантує добре контрольований і безпомилковий електромонтаж. Окремі елементи можна придбати в одинадцяти кольорових варіантах.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити