Програмне забезпечення для компонування і маркування шафи

Програмне забезпечення для компонування і маркування шафи

Простий шлях до клемної колодки

Усі етапи: від проектування до готового застосування.

Назад до Продукція для маркування та нанесення написів

Категорії

Область пошуку Програмне забезпечення для компонування і маркування шафи

Показати всі продукти даної категорії

Програмне забезпечення для компонування та маркування PROJECT complete супроводжує весь процес створення розподільної шафи. Програма має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача й дає змогу виконувати індивідуальне компонування, автоматичну перевірку та безпосереднє замовлення клемних колодок.

Переваги

  • Інтуїтивно зрозуміле керування програмним забезпеченням — наглядна та зручна робота завдяки можливості адаптування інтерфейсу користувача
  • Ідеальна інтеграція завдяки оптимізованим інтерфейсам для всіх поширених програм CAE
  • Замовлення в режимі реального часу — швидко та просто завдяки безпосередньому з’єднанню з веб-мережею
  • Комплексна підтримка процесів від планування до готової укомплектованої DIN-рейки

PROJECT complete: інтуїтивно, інтелектуально, індивідуально

Повний цикл проектування  

Повний цикл проектування

Програмне забезпечення для компонування і маркування шафи PROJECT complete надає вам підтримку на всіх етапах проектування клемних колодок. Програмне забезпечення надає індивідуальний та зручний супровід процесу на всіх етапах: від отримання даних з планування електрики до поставки готової продукції.

  • Ідеальна інтеграція CAE: PROJECT complete має оптимізовані інтерфейси для всіх поширених програм CAE. Один клацанням миші програмне забезпечення отримує дані з планування електрики та автоматично будує відповідну клемну колодку
  • Інтуїтивно зрозуміле керування програмним забезпеченням — інтерфейс користувача з можливістю конфігурування пошуку та динамічною панеллю задач. Інтелектуальні функції автоматизують багато кроків планування та забезпечують суттєву економію часу.
  • Замовлення в режимі реального часу: PROJECT complete відразу відправляє замовлення ваших проектів. Комплектація передається онлайн до Phoenix Contact. Ви миттєво отримуєте калькуляцію та інформацію щодо наявності продукції.

PROJECT complete: просте маркування

CLIP PROJECT Marking, програмне забезпечення для маркування від Phoenix Contact  

Просте нанесення написів на різних матеріалах

PROJECT complete дозволяє просто та зручно створювати маркування для будь-яких маркувальних матеріалів.

  • Ділянки, на які можна нанести написи, виділяються. На екрані відображається реалістичне зображення надрукованої таблички.
  • Керування дуже просте: наявні параметри маркування імпортуються із систем CAE, а також табличних і текстових редакторів.
  • PROJECT complete сумісний з усіма системами друку від Phoenix Contact, а також зі стандартними принтерами.
  • PROJECT complete: за допомогою конструктора шаблонів можна легко створювати власні таблички.

 

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити