Продукція для маркування та нанесення написів

Продукція для маркування та нанесення написів

Простота, що вражає

MARKING system полегшує вашу роботу завдяки професійним комплексним рішенням для промислового маркування.

Назад до Продукція

Категорії

  • Маркування клем
    Маркування клем

    Чітке та однозначне маркування клем у багатьох варіантах задовольнить усі вимоги.

  • Маркування пристроїв
    Продукція для маркування пристроїв

    Наша продукція для маркування пристроїв задовольнить будь-які потреби завдяки багатому вибору матеріалів і способів кріплення.

  • Маркування проводів і кабелів
    Маркування проводів і кабелів

    Елементи для маркування провідників підходять і для тонких окремих жил, і для товстих кабелів.

  • Маркування установок
    Маркування установок

    Маркування установок для високого рівня безпеки та кращого орієнтування

Область пошуку Продукція для маркування та нанесення написів

Показати всі продукти даної категорії

Промислові рішення з маркування та позначення від Phoenix Contact полегшують вашу повсякденну роботу. Цілісна система, яка складається з професійного програмного забезпечення для компонування і маркування шафи, інноваційної системи друку та маркувальних матеріалів для всіх галузей застосування, пропонує вам інтуїтивно зрозуміле та просте у використанні рішення: від планування до готового маркування.

Переваги

  • Система друку з простим використанням завдяки інтуїтивно зрозумілому інтерфейсу користувача з сенсорним екраном
  • Простий промисловий друк: уникнення помилок друку завдяки автоматичному розпізнаванню матеріалів
  • Друк за секунди: маркувальні таблички створюються на місці і відразу використовуються
  • Спрощення процесів: швидкий монтаж та проста інтеграція у вашу інфраструктуру
  • Зручна робота завдяки перенесенню даних із програми САЕ до програмного забезпечення для компонування і маркування шафи та простому введенню даних маркування безпосередньо до принтера

Нанесення індивідуальних написів

Індивідуальні написи: MARKING system від Phoenix Contact  

Система MARKING system забезпечує швидке, просте та індивідуальне нанесення написів

Система MARKING system — це інтелектуальне рішення для швидкого та простого нанесення написів на клеми, провідники і кабелі, а також на пристрої. При цьому програмне забезпечення, устаткування та матеріали оптимально узгоджені між собою.

Одне програмне забезпечення для всіх систем

З потужним програмним забезпечення для компонування і маркування шафи PROJECT complete проектування DIN-рейки та маркування здійснюється простіше та інтуїтивно зрозуміліше ніж будь-коли раніше. Єдиний інтерфейс для всіх стандартних програм САЕ дає змогу здійснювати безпосередній імпорт даних із засобів проектування електромереж. Функція автоматичного коректування доповнює необхідні аксесуари для вашої DIN-рейки. Одним натисканням миші ви можете перенести комплектацію до мережі та розмістити своє замовлення без зайвих дій

Система друку для будь-яких вимог

Ми пропонуємо відповідну систему друку для кожної вашої вимоги до маркування. BLUEMARK ID з інноваційною УФ-світлодіодною технологією виконує зносостійке маркування на великій швидкості. TOPMARK neo доповнює асортимент лазерним маркуванням для найвищих вимог. Широкий асортимент різноманітних термодрукуючих принтерів ефективно наносить маркування на рулонні матеріали, а також на картки та щитки для кожного застосування.

Оптимальний матеріал для конкретного випадку

Асортимент продукції MARKING system пропонує різноманітні маркувальні матеріали для кожного застосування. Різноманітні варіанти для маркування клем, провідників та кабелів, пристроїв і установок для будь-якої монтажної ситуації та для будь-яких вимог. При цьому стійкість маркування, навіть в екстремальних умовах, підтверджена багатьма лабораторними випробуванням та відповідає всім міжнародним нормам та стандартам. Програма Marking App допоможе вам інтуїтивно та однозначно обрати оптимальні маркувальні матеріали для своїх потреб.

Готова продукція для маркування

Стандартне маркування та таблички з попередньо нанесеними написами від Phoenix Contact  

Широкий асортимент продукції MARKING system

Вам потрібне стандартне маркування або табличка з попередньо нанесеним написом?

Оберіть потрібне з нашого широкого асортименту, наприклад, маркувальні матеріли для клем із порядковою нумерацією або попереджувальні таблички для нанесення на пристрій.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити