Назад до огляду

Комутатори PROFINET

У комутаторах, що належать до лінійки FL SWITCH IRT, використовується контролер ERTEC, тому вони ідеально підходять для систем PROFINET. Ці комутатори відповідають усім вимогам для оптимального передавання пакетів вводу/виводу PROFINET. Завдяки інтегрованому пристрою вводу/виводу PROFINET усі параметри комутатора FL SWITCH IRT можна конфігурувати та контролювати з контролера.

Передача даних PROFINET із задаванням пріоритетів

Задавання пріоритетів даних PROFINET  

Задавання пріоритетів даних PROFINET

Незалежно від пріоритету пакетів даних пакети PROFINET обробляються в першу чергу завдяки тому, що у файлі заголовка пакетів, що надходять, виконується пошук ідентифікатора PROFINET-ID.

Якщо в заголовку знайдено PROFINET-ID, пакет даних обробляється як пріоритетний. Завдяки цьому можна надавати вищий пріоритет певним процесам, наприклад потоковій передачі відео, без жодного погіршення зв’язку PROFINET.

Таким чином оператору системи не потрібно відволікатися на надання вищого пріоритету пакетам PROFINET. Спрощується проектування мереж, уможливлюється деталізоване розрізнення пріоритетів усіх телеграм, що не належать до даних PROFINET.

Під час роботи зі швидкістю 100 Мбіт/с мінімізується затримка передачі пакетів завдяки підтримці технології наскрізної комунікації (Cut Through Switching). Тому пакети PROFINET швидко досягають місця призначення, навіть якщо на їхньому шляху кілька комутаторів.

Інтеграція в інженерні мережі

Конфігурування комутаторів IRT  

Конфігурування комутаторів IRT

Усі параметри комутаторів FL SWITCH IRT можна конфігурувати з контролера PROFINET — від уведення в експлуатацію до призначення IP-адреси через DCP і настроювання портів.

Під час роботи всі результати діагностики комутаторів IRT можна зчитувати та контролювати за допомогою пристрою вводу/виводу PROFINET.

Швидка заміна пристроїв і контроль топології мереж можливі завдяки тому, що стандарт PROFINET підтримує протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol). Окрім того, для контролю топології мереж за допомогою LLDP передбачено спеціальний інструмент керування мережами.

Діагностика оптоволоконних ліній

Діагностика оптоволоконних ліній  

Діагностика оптоволоконних ліній

За допомогою контролерів FL SWITCH IRT можна діагностувати оптоволоконні лінії мереж PROFINET і передавати результати діагностики в контролер.

Це вможливлює безперервний контроль якості оптоволоконних ліній. Для ефективнішого оцінювання стану оптоволоконних ліній комутатори FL IRT дають спеціалісту з обслуговування зчитувати виміряну довжину лінії між двома абонентами за допомогою пристрою вводу/виводу PROFINET.

MRP — гарантовано швидке перемикання

MRP керує перемиканням у мережах із кільцевою топологією  

Перемикання в разі несправності

Безперебійна передача даних: MRP (Media Redundancy Protocol) — це протокол резервування та частина стандарту IEC 62439. У мережах із кільцевою топологією він гарантує в разі переривання час перемикання не більше 200 мс.

За допомогою змінної пам’яті даних конфігурації FL MEM PLUG/MRM ви можете інтегрувати у свій комутатор функцію керування MRP.

На цьому зовнішньому накопичувачі ви можете також зберігати задані настройки. Завдяки цьому заміна пристроїв виконується за лічені секунди.


Назад до огляду
  • Комутатори PROFINET

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити