Керовані комутатори для універсального застосування

Керовані комутатори для універсального застосування

Гнучкі можливості застосування, просте регулювання параметрів

Зробіть свою мережу автоматизації інтелектуальною.

Назад до Керовані комутатори

Категорії

Область пошуку Керовані комутатори для універсального застосування

Показати всі продукти даної категорії

Універсальні керовані комутатори від Phoenix Contact надають вам можливість економічного управління вашою мережею Ethernet. Ми пропонуємо відповідний виріб для будь-яких потреб: від економічних комутаторів для простих систем до модульних високопродуктивних комутаторів, від мережі технологічного обладнання до мережі енергетичних установок.

Переваги

  • Швидка локалізація та усунення помилок мережі завдяки численним функціям діагностики
  • Висока пропускна здатність каналу та висока швидкість завдяки технології Fast Ethernet або Gigabit
  • Створення мереж із резервуванням для підвищеної експлуатаційної готовності системи
  • Оптимальна підтримка користувачів за рахунок застосування стандартів інформаційних технологій і протоколів автоматизації, таких як PROFINET і EtherNet/IP™
  • Прості та гнучкі можливості конфігурування полегшують введення в експлуатацію та заміну пристроїв

Відповідний комутатор для кожного випадку застосування

Завдяки простому введенню в експлуатацію та різноманіттю варіантів із різним набором функцій залежно від застосування, керовані комутатори від Phoenix Contact дають вам змогу здійснювати економічне управління мережею Ethernet.

Для систем, де раніше використовувалися переважно некеровані комутатори, варіанти серій 2000 і 2100 пропонують упорядковані функції конфігурування та моніторингу.

Варіанти серій 2200 і 2300 крім розширеного набору функцій пропонують також зв’язок через скловолокно, а також відповідність стандартам для використання в морській галузі (GL/DNV, ABS, LR, BV) та переробній промисловості (ATEX).

Керовані комутатори серій 3000 і 4000 пропонують вам додатково різноманітні функції зі сфери інформаційних технологій і безпеки для вирішення складних завдань із побудови безпечних інфраструктурних мереж.

Найпотужніший із наших комутаторів — це модульний керований комутатор. Це гігабітний комутатор з додатковою функцією Layer-3, який особливо добре підходить для використання у якості ланки автоматизації та для з’єднання з промисловою мережею вищого рівня.

Комутатор 2000/2100: діагностика та конфігурування в мережі обладнання

Комутатор 2000 для застосувань у машинобудуванні

Керовані комутатори серії FL SWITCH 2000 у варіантах 2000 та 2100 для машинобудування вперше поєднують у собі простоту некерованих комутаторів та інтелектуальні властивості керованих. Завдяки оптимальному узгодженню обсягу функцій покращується стабільність і міцність вашої мережі обладнання. Різні можливості для швидкого та простого налаштування комутатора полегшують введення в експлуатацію вашої мережі.

Переваги:

  • Зміцнення мережі обладнання без витрат на конфігурацію шляхом експлуатації в некерованому режимі з активованими механізмами резервування та функціями фільтра
  • Гнучкі можливості конфігурування за допомогою інтелектуальних режимів, пам’яті даних конфігурації, SNMP або Command Line Interface (CLI)
  • Функція діагностики для швидкого пошуку та усунення помилок мережі
  • Багатоадресні фільтри захищають мережу обладнання від зайвого обміну даними (IGMP-Snooping/Querier)

Комутатор 2200/2300: гнучке конфігурування міцних мереж автоматизації

Комутатор 2200/2300 із відповідністю стандартам для використання в морському середовищі та в середовищі технологічного обладнання

Варіанти 2200 і 2300 керованих комутаторів серії 2000 відрізняються оптимальним набором функцій, широким вибором варіантів і відповідністю стандартам для універсальних завдань з автоматизації. Навіть у жорстких умовах, таких як морське середовище або середовище технологічного обладнання, можна створювати мережі з довжиною провідника до 80 кілометрів. Окрім того, варіанти з різними способами підключення скловолокна забезпечують максимальну гнучкість. Завдяки підтримці LLDP та розширеним функціям багатоадресної фільтрації можливе також використання в мережах PROFINET і EtherNet/IP™.

Переваги:

  • Гнучкі можливості конфігурування за допомогою інтелектуальних режимів, пам’яті даних конфігурації, SNMP або Command Line Interface (CLI)
  • Оптимальна інтеграція в мережі PROFINET і EtherNet/IP™
  • Відповідність стандартам для використання в морському середовищі (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) та переробній промисловості (ATEX, IECEx)
  • Розширені функції діагностики та цифровий вихід сигналізації
  • До чотирьох оптоволоконних з’єднувачів із різними типами під’єднання оптоволокна (SC, ST/BFOC, SFP) і комбінованими портами (RJ45 або SFP)

Комутатор 3000/4000: для більшої безпеки мережі та гнучкості

Керований комутатор 3000/4000 в інфраструктурних застосуваннях

Керовані комутатори серій 3000 і 4000, розраховані на використання в системах, що вимагають високої ефективності, поєднують розширені функції діагностики, продуктивності та безпеки, дають змогу виконувати перемикання на резервний ресурс лише за 15 мс і вирізняються високим рівнем зручності використання. Комутатори підтримують цілу низку стандартів IEEE, що дає змогу застосовувати їх у мережах із високими вимогами. Керовані комутатори серії 3000 пропонують багатий вибір пристроїв зі з’єднаннями 10/100 Мбіт/с. Крім того, серія 4000 додатково пропонує два гігабітні порти для підключення до мережі вищого рівня.

Варіанти серії E — 3000E (для DIN-рейки) та 4800E (для 19-дюймових шаф) — особливо добре підходять для застосування в енергетичних установках і відповідають високим вимогам стандартів IEC 61850-3 і IEEE 1613. Вони гарантують цілодобову безвідмовну роботу навіть у жорстких умовах навколишнього середовища завдяки особливій стійкості до дії електромагнітних і електростатичних перешкод, розраховані на розширений діапазон температури та легко витримують неабиякі ударні навантаження та вібрації.

Переваги:

  • Варіанти діапазонів температури: від -10 °C до +60 °C та від -45 °C до +75 °C
  • Високий рівень гнучкості: до чотирьох оптоволоконних портів для побудови мереж із топологією «зірка» або «дерево», а також для підключення підмереж до мереж вищого рівня
  • Поєднання функцій IEEE і резервування розширеної кільцевої топології забезпечує швидке перемикання на резервний ресурс (15 мс) за наявності кількох сотень комутаторів у кільцевій мережі
  • Сполучення кількох кільцевих мереж
  • Зручне керування за допомогою унікального та зручного для користувача веб-інтерфейсу
  • Керування мережами: VLAN, багатоадресність, групування портів, механізми фільтрування
  • Система протиаварійного захисту: на основі портів, 802.1x, облікові записи користувачів

Модульний керований комутатор: ідеальний варіант для виконання функції центральної ланки автоматизації

Модульні керовані комутатори для високопродуктивної передачі даних у мережі Ethernet

Керований комутатор модульної конструкції від Phoenix Contact є основою вашої системи автоматизації. Завдяки високій пропускній здатності він чудово підходить для передачі даних у мережах Ethernet на найвищому рівні. Завдяки модульній конструкції гігабітні комутатори забезпечують необхідну кількість портів при використанні в промислових системах. Крім того, вони підтримують велику кількість протоколів і стандартів: стандартні протоколи інформаційних технологій, усі поширені стандарти Gigabit і Fast-Ethernet і протоколи автоматизації PROFINET і EtherNet/IP™. За допомогою карти пам’яті SD з ліцензією Layer 3 ви інтегруєте додаткові функції маршрутизації в модульний гігабітний комутатор від Phoenix Contact. Завдяки цьому можна використовувати функцію маршрутизації до 28 разів для кожного з портів або здійснювати управління декількома маршрутизаторами з резервуванням.

Переваги:

  • Максимальна продуктивність завдяки вбудованим гігабітним портам (не більше ніж 12)
  • Зручність виконання діагностики і настройки параметрів на місці завдяки дисплею з великим екраном
  • Швидке з’єднання з мережами вищого ієрархічного рівня за допомогою додаткової функції Layer-3 і карти пам’яті SD
  • Енергоефективне застосування завдяки профілю ROFIenergy
  • Найменший модульний комутатор для встановлення на DIN-рейку в своєму класі шириною 287 мм
  • Гнучке застосування завдяки різноманітності носіїв і великій кількості портів (не більше ніж 28)

Огляд варіантів

 FL SWITCH 2000/2100FL SWITCH 2200/2300FL SWITCH 3000/4000Модульний керований комутатор
Швидкість передачі10/100/1000 Мбіт/с10/100/1000 Мбіт/с10/100/1000 Мбіт/с10/100/1000 Мбіт/с
Контакт сигналізаціїнітактактак
Діапазон температури0 °C ... +60 °C-40 °C ... +70 °C-40 °C ... +70/75 °C-20 °C ... +55 °C
Напруга живлення18–32 В пост. струму12–57 В пост. струму (резервне)24–48 В пост. струму (резервне)18,5–30,2 В пост. струму (резервне)
Функції фільтра    
Якість обслуговуваннятактактактак
VLANтактактактак
Багатоадресність / відстеження трафіку (IGMP-Snooping)тактактактак
Резервування    
Швидкий протокол розгортання дерева (RSTP)тактактактак
Менеджер/клієнт MRPні / тактак / такні / нітак / так
Швидке виявлення кільця (FRD)нітакнітак
Підтримка «великого дерева»нітакнітак
Розширена кільцева топологія резервування з перемиканням за 15 мснінітакні
Функції керування    
Конфігурування, статистика та використання портівтактактактак
Протокол виявлення канального рівня (LLDP)тактактактак
Виявлення конфліктів адрес (ACD)тактакніні
Сервер DHCPНа базі портуНа базі пулу/порту, опція 82ніОпція 82
Інтерфейс командного рядка (CLI)тактакнітак
Протоколи автоматизації    
Клас відповідності стандарту PROFINETAAAB
Пристрій вводу-виводу PROFINETнінінітак
EtherNet/IP™,
Розширена багатоадресна фільтрація
тактакнітак
Дозволи на експлуатацію    
Допуск на використання в морських умовахнітакніні
Відповідність стандартам для використання у вибухонебезпечних зонахнітакзалежно від моделіні
IEC 61850-3нінізалежно від моделіні

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Сервіс

Мережеві рішення для машинобудування

Тенденції та рішення для промислової передачі даних

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ua?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/uauk/web/main/products/subcategory_pages/managed_switches_for_universal_use_p-08-10-09-09/bc043284-db01-4e54-a710-0e209a62fbcf

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити