Система керування освітленням

Система керування освітленням Phoenix Contact

Гнучкість та індивідуальність

За допомогою системи керування освітленням можна швидко та просто реалізувати енергоефективні концепції освітлення.

Назад до Системи освітлення та сигналізації

Категорії

Область пошуку Система керування освітленням

Показати всі продукти даної категорії

Для правильного освітлення офісів і цехів із метою забезпечення належної безпеки, концентрації та атмосфери доцільно індивідуально регулювати освітлювальні прилади за допомогою інтелектуальної системи керування. Компанія Phoenix Contact пропонує різноманітні готові до монтажу та прості в керуванні розподільні шафи для систем освітлення.

Переваги

  • Підвищення ефективності за рахунок освітлення, орієнтованого на потреби
  • Гнучке та швидке впорядкування освітлення за допомогою веб-браузера
  • Малі витрати на планування завдяки тому, що шафи постачаються повністю готовими до підключення й монтажу
  • Швидке введення в експлуатацію завдяки простому визначенню функцій
  • Дистанційні ввід параметрів і діагностика стану системи освітлення

Готові до монтажу розподільні шафи для систем освітлення

Розподільна шафа Phoenix Contact для системи освітлення  

Готові до монтажу розподільні шафи освітлювальних систем

Розподільні шафи Phoenix Contact для систем освітлення постачаються готовими до монтажу та підключення. Усі бажані функції настроюються у веб-браузері. Через мережу Ethernet систему можна інтегрувати в системи керування та управління енергоспоживанням.

Розподільні шафи для систем освітлення постачаються в різних варіантах: для виробничих цехів, адміністративних будівель, ділянок просто неба, а також систем аварійного освітлення. Їх можна експлуатувати окремо або комбінувати у великих кількостях без виникнення додаткових витрат на проектування.

Просте об’єднання в мережу та настроювання

Мережа пристроїв керування освітлювальними приладами  

Прості встановлення й підключення

Розподільні шафи освітлювальних систем можна легко об’єднувати в мережі та швидко настроювати шляхом переносу наявних параметрів. Так можна реалізувати комплексні функції групування освітлювальних приладів, які вможливлюють використання комбінацій із кількох розподільних шаф.

Підключити потрібно лише лінію живлення шафи, лампи або світлові стрічки, за наявності — інтерфейс DALI, вхідні сигнальні лінії звичайних вимикачів або датчиків руху, у разі потреби — світлові датчики, а також мережу Ethernet.

Керування освітленням (Light Control) — від стандартних до індивідуальних рішень

У вас є специфічні вимоги до розміру та типу розподільних шаф освітлювальної системи? Скористайтеся нашими компонентами й розробіть власну розподільну шафу освітлювальної системи відповідно до індивідуальних вимог. Можна створювати як малі рішення лише з кількома функціями, так і великі структури з високою споживаною потужністю.

Спільно з вами ми створимо індивідуальне рішення, точно припасоване до вашого випадку застосування. За вашим бажанням ми супроводжуватимемо проект на всіх етапах — від консультацій до введення в експлуатацію.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити