Назад до огляду

Зменшення кількості аналогових входів в системах керування

Мультиплексор MINI Analog

Зменшення кількості аналогових сигналів  

Зменшення кількості аналогових сигналів за допомогою мультиплексора MINI Analog

За допомогою мультиплексора MINI Analog можна значно скоротити кількість аналогових входів ПЛК.

Мультиплексор, що входить до комплекту аксесуарів, перетворює до восьми аналогових вхідних сигналів в один вихідний сигнал 4 ... 20 мА та послідовно передає його по електропроводу.

Якщо немає необхідності у перетворюванні або розділенні сигналу, можна також використовувати прохідні клеми MINI Analog.

Просте конфігурування за допомогою DIP-перемикачів

Зменшення кількості аналогових сигналів  

За допомогою DIP-перемикачів обирається кількість аналогових каналів.

Шляхом простого налаштування за допомогою DIP-перемикачів можна вибрати 2-, 4-, 6- або 8-канальний режим залежно від кількості сигналів. Зміна каналів відбувається з одно- або двосекундним інтервалом. Розпізнавання активного каналу здійснюється через три цифрові виходи за допомогою бітової комбінації.

Приклад: вимірювання температури у вітрогенераторних установках

Застосування мультиплексора у вітрогенераторних установках  

Зменшення кількості аналогових входів при вимірюванні температури

У вітрогенераторних установках відбувається вимірювання великої кількості температур. Як правило, контроль здійснюється принаймні на шести ділянках вимірювання. Мультиплексор MINI Analog зменшує кількість цих сигналів до одного, зменшуючи таким чином кількість необхідних аналогових входів в центральній системі реєстрації.

При цьому економія також стосується дротів, оскільки розділення, перетворювання і підсилення сигналів відбувається безпосередньо на місці. Наприклад, від генератора необхідно прокласти лише один кабель щонайбільше для восьми сигналів струму 4 ... 20 мА.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити