Назад до огляду

Швидке та безпомилкове підключення сигнальних каналів за допомогою термінальної плати

Швидке та безпомилкове підключення сигнальних каналів

Термінальні плати з нормалізаторами сигналу (роздільними підсилювачами) MINI Analog  

Термінальні плати зі стандартними пристроями для монтажної рейки

Компактні термінальні плати поєднують у собі переваги модульних пристроїв для монтажу на DIN-рейці з перевагами системних кабельних рішень.

Виберіть потрібну вам функцію підготовки сигналів з широкого спектру наших стандартних типів виробів.

За допомогою підготовлених до підключення системних кабелів можна швидко та безпомилково підключати модулі за принципом Plug-and-Play до вузлів вводу/виводу тих чи інших систем керування.

Компактність для максимальної щільності монтажу

Розподільна шафа розміром 80 x 200 см, оснащена термінальними платами MINI Analog  

До 320 каналів в розподільній шафі 80 x 200 см

У поєднанні з надкомпактними нормалізаторами сигналу MINI Analog Pro термінальна плата дає змогу досягати унікальної щільності монтажу в розподільній шафі.

Заощаджуйте до 65 % простору порівняно з іншими рішеннями, наявними на ринку:

  • Компактна конструкція: висота 160 мм і глибина 175 мм разом з установленими модулями.
  • Компактно розташовані системні з’єднання: радіус системного кабелю не виходить за межі модуля.
  • Кріплення для DIN-рейки з вбудованим кінцевим тримачем дає змогу встановлювати кілька термінальних плат у ряд.

За допомогою термінальної плати та MINI Analog Pro можна встановлювати до 320 каналів в одній розподільній шафі розміром 80 x 200 см.

Міцність — для високого ступеня готовності обладнання

Схема модульної концепції живлення  

Модульна концепція для високої експлуатаційної готовності установок

Термінальна плата характеризується особливою міцністю: 

  • стабільний та вібростійкий алюмінієвий профіль
  • інтегрований контур DIN-рейки для надійного кріплення модулів
  • захищена друкована плата, що знаходиться всередині профілю, з механічною розв’язкою

Модульна концепція живлення

Нормалізатори сигналу з’єднуються з окремими модулями живлення за допомогою вбудованих з’єднувачів для DIN-рейки. Таким чином термінальна друкована плата має пасивну конструкцію — у ній немає активних деталей, у разі відмови яких термінальну плату довелося б заміняти повністю.

Модульна концепція живлення забезпечує наведені нижче переваги:

  • На вибір: стандартний або резервний режим живлення з діодною розв'язкою
  • Змінні запобіжники

Зручність в обслуговуванні — для спрощеного ведення документації та введення в експлуатацію

Термінальна плата з вбудованим контуром DIN-рейки  

Термінальна плата з вбудованим контуром DIN-рейки для кріплення стандартних пристроїв

На термінальній платі використовуються виключно стандартні пристрої для DIN-рейки, спеціальні пристрої не потрібні.

Перелічені нижче переваги роблять термінальну плату дуже зручною в обслуговуванні:

  • лише одна технічна конструкція для DIN-рейок і системних додатків
  • швидке і безпечне з'єднання з друкованою термінальною платою за допомогою вставних і кодованих комплектів проводів
  • з’єднання з боку системи керування за допомогою готових до підключення системних кабелів з фронтальними адаптерами
  • зручний доступ до системних з'єднань та модульних з'єднувальних клем
  • Заміна модуля в робочому режимі — «гаряча» заміна

Гнучкість — для оптимальної адаптації

Вільний крок довжини профілю  

Вільний крок довжини профілю для різної кількості каналів залежно від системи керування

Окрім універсальних термінальних плат із розташуванням виводів 1:1 і опціональним виводом сигналів HART в наявності також є інші варіанти, специфічні для систем керування, що знаходяться в стадії розробки або реалізовані нами у відповідності до Ваших вимог.

Звертайтеся до нас:

  • Вільний крок довжини профілю для різної кількості входів-виходів залежно від системи керування
  • Специфічна і оптимізована адаптація до плат входу/виходу різних систем автоматизації з різними типами системних штекерів і фронтальних адаптерів.

Професійні системні кабелі

Системні кабелі для з’єднання термінальної плати з контролером  

Швидке підключення до плат вводу/виводу різних систем керування

За допомогою універсальних термінальних плат Ви можете під'єднати до 16 нормалізаторів сигналу MINI Analog до плат входу/виходу систем автоматизації.

За допомогою готового системного кабелю VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером.

Кабелі мають велику кількість каналів і оснащуються стандартизованими роз'ємами або роз'ємами, що підходять для різних систем керування, наприклад, для:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • та інших індивідуальних рішень

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити