Назад до огляду

Докладно про переваги

Найвища якість сигналу і надзвичайна компактність

Економія простору завдяки невеликій габаритній ширині  

Економія до 65 відсотків простору за допомогою MINI Analog

Реєстрація параметрів температури, розділення, перетворювання, фільтрування і підсилювання сигналів — і все це за допомогою пристрою габаритною шириною 6,2 мм. Компактні модулі MINI Analog допоможуть Вам заощадити до 65 відсотків місця порівняно з іншими нормалізаторами сигналу габаритною шириною від 12,5 до 22,5 мм, наявними на ринку.

Компактна конструкція забезпечує можливість використання даних модулів навіть в децентралізованих розподільних коробках шириною 120 мм.

Висока енергоефективність і тривалий строк експлуатації

Незначне самонагрівання MINI Analog  

Тривалий строк експлуатації завдяки незначному самонагріванню

Модулі MINI Analog підвищують енергоефективність процесів автоматизації прямо в розподільній шафі: Інноваційна комутаційна схема зводить рівень споживання потужності до мінімуму.

Завдяки цьому модулі менше нагріваються, що подовжує термін їх служби. За рахунок цього в межах всього діапазону робочих температур гарантується найвищий ступінь експлуатаційної безпеки, в тому числі при розташуванні модулів у ряд.

Гнучке та просте електричне живлення

Живлення нормалізатора сигналу через шинний з’єднувач для DIN-рейки  

Шинний з’єднувач для DIN-рейки забезпечує можливість гнучкого електричного живлення та діагностики

Нормалізатори сигналу MINI Analog являють собою системне рішення для живлення пристроїв: для цього вам потрібно під'єднати напругу живлення 24 В за допомогою шинного з'єднувача для DIN-рейки. Це спрощує процес електромонтажу, розширення системи або заміни модуля.

Ви можете використати один із трьох варіантів подачі живлення на Ваші пристрої:

  • Пряма подача напруги в 24 В на будь-який модуль MINI Analog: не більше 16 модулів MINI Analog
  • За допомогою клеми живлення на 24 В: не більше 80 модулів MINI Analog
  • Через системне джерело живлення з входом широкого діапазону від 85 до 264 В змінного струму: не більше 60 модулів MINI Analog

Зручність аналізу помилок завдяки системній функції моніторингу помилок

Зручність передачі повідомлень про сумарну похибку завдяки системній функції моніторингу помилок  

Моніторинг помилок — передача повідомлень про сумарну похибку в багатоканальних системах

Системна функція моніторингу помилок — це модульне рішення для зручного аналізу помилок: модуль моніторингу помилок оснащений функцією повідомлення про сумарну похибку в роботі до 80 модулів, які під'єднуються за допомогою шинного з'єднувача для DIN-рейки.

У разі розпізнавання внутрішньої помилки або помилки на сигнальному вході вимірювального перетворювача через шинний з'єднувач для DIN-рейки передається відповідний сигнал, який централізовано виводиться на модулі моніторингу помилок за допомогою нормально замкненого контакту. При цьому відпадає необхідність проведення недешевих робіт з індивідуальної діагностики компонентів.

Залежно від типу нормалізатора сигналу система сигналізує про виникнення наступних помилок:

  • Вихід за верхню межу діапазону вимірювання
  • Вихід за нижню межу діапазону вимірювання
  • Розімкнення ланцюга
  • Коротке замикання
  • Помилка модуля

Встановлення додаткової нової клеми живлення забезпечує можливість розпізнавання і повідомлення про припинення подачі напруги живлення.

Функція аналізу помилок може бути налаштована як з боку під'єднаного пристрою, так і в модулі аналізу, що забезпечує особливу гнучкість модуля моніторингу помилок.

Зручне конфігурування та контроль

Зручне конфігурування та контроль за допомогою ПЗ  

Зручне конфігурування та контроль за допомогою ПЗ

Багато модулів MINI Analog підтримують можливість конфігурування: для цього вам потрібно просто скористатися DIP-перемикачем — без необхідності використання жодного програмного забезпечення. В якості альтернативи компанія Phoenix Contact пропонує послуги з налаштування модулів відповідно до індивідуальних параметрів, зазначених при оформленні замовлення.

Для зручного налаштування розширених функцій і функцій моніторингу модулів за допомогою надійного інтерфейсу S-Port ви додатково можете скористатися безкоштовною програмною панеллю управління.

Ви можете вибрати один з трьох варіантів:

  1. Автономне програмне забезпечення ANALOG-CONF
  2. Пакет програмного забезпечення FDT/DTM
  3. Окремі DTM для використання в наявній загальній програмі FDT

Зменшення кількості аналогових входів в системах керування

Мультиплексор в модулях MINI Analog  

Вісім до одного — мультиплексор MINI Analog дозволяє заощадити на аналогових входах

Мультиплексор MINI Analog, що входить до лінійки аксесуарів, забезпечує можливість об'єднання до восьми сигналів в сигнал від 4 до 20 мА. Таким чином, ви можете заощадити на недешевих аналогових входах вашого ПЛК.

Якщо немає необхідності у перетворюванні або розділенні сигналів, можна просто скористатися прохідними клемами MINI Analog.

Легко осяжний електромонтаж і швидке формування системної кабельної розводки

Системний адаптер MINI Analog  

Plug & Play — швидке формування кабельного з'єднання за допомогою системного адаптера MINI Analog

Для з’єднання можна скористатися вісьмома клемними контактами на модуль — з гвинтовою або пружинною технологією на вибір.

В якості альтернативного методу електромонтажу Ви можете скористатися системним адаптером MINI Analog V8 від компанії Phoenix Contact. Таким чином, Ви можете групувати вісім аналогових каналів з боку нормалізатора сигналу або системи керування і заощаджувати до 95 відсотків часу завдяки Plug & Play.

Швидке і безпомилкове під'єднання сигналів

Термінальні плати з нормалізаторами сигналу MINI Analog  

Термінальні плати MINI Analog зі стандартними пристроями для DIN-рейки

Термінальні плати — це компактні рішення для швидкого і безпомилкового під'єднання пристроїв MINI Analog для DIN-рейки до плат вводу-виводу систем автоматизації.

За допомогою готової системної кабельної розводки VARIOFACE можна швидко і безпомилково з'єднувати термінальні плати з контролером — Plug & Play.

Таким чином забезпечується поєднання переваг модульних пристроїв для монтажу на DIN-рейці з технологією швидкого з'єднання Plug & Play, а також можливість створення універсального рішення для системотехніки.

Висока експлуатаційна безпека

Гальванічна розв'язка входу, виходу, живлення  

Висока надійність експлуатації завдяки трьохканальній гальванічній розв'язці

Нормалізатори сигналу MINI Analog оснащені наскрізною гальванічною розв'язкою між входом, виходом і живленням. Завдяки цьому підвищується експлуатаційна безпека установки та її захищеність від перешкод.

PHOENIX CONTACT в Україні ТОВ „Фенікс Контакт”

03115, Україна, м.Київ
вул. Краснова, 27
+ 380 44 594 55 22

Програма конфігурування

Конфігуруйте продукти і рішення для вашого індивідуального додатку.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі

Цей веб-сайт використовує cookies ("кукі"). Продовжуючи переглядати, ви погоджуєтеся з нашою політикою щодо використання cookie. Читайте нашу політику конфіденційності для отримання більш детальної інформації.

Закрити